Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Air Couplers / Chemical Resistant / Plug / Tapped

Numer części:

MCPFSS5
Wyczyść
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Air Couplers/Chemical Resistant/Plug/Tapped:Related Image

Material: EN 1.4401 Equiv.
 

Specifications

Part Number
MCPFSS5
Part NumberThread Dia.
T
LAEWrench Flats
H
I.D.
d
Mass (g)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.1 ~ 9 pc(s).10~30
MCPFSS5 M518.512.5582.43  

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
MCPFSS5
RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
20.53 €
( 24.43 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

A Coupling for air, highly chemical resistant type, plug with female thread. [Media used]Air, water

Przestroga

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Kontury i specyfikacja

More Information

Specifications
TypePlugs, Sockets
Applicable FluidAir, Water
Operating Temperature Range-15~180°C
Max. Operating Pressure0.98MPa
Pressure Resistant1.47MPa
Seal MaterialFluorine
Structure of ValveSingle Passage Opening Closing Type (Only socket has valve structure)
■Features
• The socket has the embedded automatic valve which is excellent in pressure resistance.
• Made of EN 1.4401 Equiv. and excellent in chemical and corrosion resistance.