Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Effective Sectional Area IN→OUT(mm2)
  • Effective Sectional Area out→EX(mm2)
  • Tube O.D. D(Ø)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

Union / Open to Air / with Exhaust Throttle

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 2.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Union/Open to Air/with Exhaust Throttle:Related Image

Material: Polybutylene Terephthalate
Needle: Brass (Electroless Nickel Plating)
Element: Polyvinyl Formal

Specifications

Part Number
RGUN4

Part Number-R(PT)-Nominal
EQXCE4-1-1
■Quick Exhaust Valves Unions (With Exhaust Throttle)
Part NumberBL1L2L3L4P1P2P3P4C1C2EEffective Sectional Area (mm2)Mass (g)Unit PriceVolume
Discount Rate
TypeTube O.D. (mm)
D
MaxMinIN>OUTOUT>EX1 ~ 9 pc(s).10~20
EQEJ427.334.611.218.519.514.59.898.49118.6111.81.77.2  
629371220191411.81110.41112101342.89.2  

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Effective Sectional Area IN→OUT

(mm2)

Effective Sectional Area out→EX

(mm2)

Tube O.D. D

(Ø)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1.8
1.7
4
10
1 szt.
4
2.8
6
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.86 €
( 17.68 € )
5 dni robocze
15.23 €
( 18.12 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] This exhaust valve supports high-speed cylinder drive by allowing air to be exhausted quickly. -The cylinder drive speed can be adjusted for the type with exhaust throttle.

Kontury i specyfikacja

More Information

Union/Open to Air/with Exhaust Throttle:Related Image