Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć
Numer części:
.[ ! ]Ring and ring nut are included.
Part Number | — | T |
DKPT8 | — | 2 |
Part Number | T R (PT) Selection | T R (PT) | Approx. L | L1 | L2 | T1 G (PF) | Square | ||
Type | Applicable Pipe O.D. D | Main Body | Nut | ||||||
DKPT | 3 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 |
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | ||
4 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | ||
5 | 1 | 1/8 | 28 | 5 | 9 | 1/8 | 12 | 12 | |
2 | 1/4 | 32 | 6 | 12 | 1/8 | 14 | 12 | ||
6 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | |
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | ||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | ||
8 | 1 | 1/8 | 33 | 6 | 9 | 1/4 | 14 | 16 | |
2 | 1/4 | 36 | 6 | 12 | 1/4 | 16 | 16 | ||
3 | 3/8 | 39 | 8 | 13 | 1/4 | 19 | 16 | ||
10 | 2 | 1/4 | 40 | 8 | 12 | 3/8 | 19 | 19 | |
3 | 3/8 | 41 | 8 | 13 | 3/8 | 19 | 19 | ||
4 | 1/2 | 46 | 10 | 16 | 3/8 | 22 | 19 | ||
12 | 2 | 1/4 | 46 | 10 | 12 | 1/2 | 22 | 24 | |
3 | 3/8 | 47 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | ||
4 | 1/2 | 50 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | ||
14 | 3 | 3/8 | 48 | 10 | 13 | 1/2 | 22 | 24 | |
4 | 1/2 | 51 | 10 | 16 | 1/2 | 24 | 24 | ||
15 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | |
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 | ||
16 | 3 | 3/8 | 50 | 10 | 13 | 5/8 | 24 | 27 | |
4 | 1/2 | 54 | 11 | 16 | 5/8 | 27 | 27 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
4.16 € ( 4.95 € ) | 5 dni robocze |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dni robocze |
4.16 € ( 4.95 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dni robocze |
4.27 €1.62 € ( 1.93 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
5.17 € ( 6.15 € ) | 5 dni robocze |
5.55 € ( 6.60 € ) | 5 dni robocze |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 dni robocze |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 dni robocze |
5.65 € ( 6.72 € ) | 5 dni robocze |
6.55 € ( 7.79 € ) | 5 dni robocze |
7.18 € ( 8.54 € ) | 5 dni robocze |
7.18 € ( 8.54 € ) | 5 dni robocze |
7.18 €2.44 € ( 2.90 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
8.57 € ( 10.20 € ) | 5 dni robocze |
9.95 € ( 11.84 € ) | 5 dni robocze |
10.20 € ( 12.14 € ) | 5 dni robocze |
10.71 € ( 12.74 € ) | 5 dni robocze |
13.23 € ( 15.74 € ) | 5 dni robocze |
12.98 € ( 15.45 € ) | 5 dni robocze |
13.35 € ( 15.89 € ) | 5 dni robocze |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 dni robocze |
12.08 € ( 14.38 € ) | 5 dni robocze |
15.75 € ( 18.74 € ) | 5 dni robocze |
[Features] Fitting for copper pipes, male threaded connection.
Applicable Fluids | Air, Water, Industrial Oil |
Normal Operating Pressure | 3.5 MPa |
Max. Operating Pressure | 7.0 MPa |
Operating Temp. Range | −20 to 150°C (No Freezing) |