Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Screw Nominal T1
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Low Pressure Fittings / Nipple

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 18.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Low Pressure Fittings/Nipple:Related Image

    Type  Material Surface Treatment
    SGPNPEN 1.0035 Equiv.Hot Zinc Plating
    SUTNPEN 1.4301 Equiv.-

    Specifications

    Part Number-L
    SGPPS8A
    SGPNPR8A

    -

    75
    Part NumberR (PT)DLdSGPNPSUTNP
    TypeNo.SGPNPSUTNPUnit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.1 ~ 19 pc(s).20 ~ 50 pcs.
    SGPNP
    SUTNP
    6A1/810.5246.56.5 100 130
    8A1/413.8269.29.7 100 120
    10A3/817.32812.713.1 100 130
    15A1/221.73416.115.5 100 150
    20A3/427.23821.621.3 100 160
    25A134.04227.628.1 150 170
    32A1 1/442.75035.735.8 210 240
    40A1 1/248.65041.641.8 240 270
    50A260.55852.953.6 360 390
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Material

    Screw Nominal T1

    Surface Treatment

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1/8B(6A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1/4B(8A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    3/8B(10A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1/2B(15A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    3/4B(20A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1B(25A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN 1.0035 Equiv.
    2B(50A)
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1/8B(6A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1/4B(8A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    3/8B(10A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1/2B(15A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    3/4B(20A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1B(25A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    2B(50A)
    Not Provided
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dni robocze
    1.38 €
    ( 1.64 € )
    5 dni robocze
    1.47 €
    ( 1.75 € )
    5 dni robocze
    1.51 €
    ( 1.80 € )
    5 dni robocze
    1.98 €
    ( 2.36 € )
    5 dni robocze
    2.64 €
    ( 3.14 € )
    5 dni robocze
    3.57 €
    ( 4.25 € )
    5 dni robocze
    3.78 €
    ( 4.50 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.37 €
    ( 7.58 € )
    5 dni robocze
    2.15 €
    ( 2.56 € )
    5 dni robocze
    2.15 €
    ( 2.56 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.15 €
    ( 2.56 € )
    5 dni robocze
    2.39 €
    ( 2.84 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.52 €
    ( 3.00 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    2.77 €
    ( 3.30 € )
    5 dni robocze
    3.90 €
    ( 4.64 € )
    5 dni robocze
    4.41 €
    ( 5.25 € )
    5 dni robocze
    6.43 €
    ( 7.65 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Connection type] Thread on thread, same diameter / same type; Connection form: round nipple; Material / surface treatment: EN 1.0035 Equiv. with hot-dip galvanising, or EN 1.4301 Equiv. (sintered) without treatment.

    Przestroga

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Operating Conditions of Fittings
    Fluid StateMax. Operating Pressure (MPa)
    Steam, Air, Gas, Oil: Up to 300°C1.0
    Steam, Air, Oil, Pulsating Water: Up to 200°C1.4
    Static Flow Water: Up to 120°C2.0
    *Pulsating Water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles. (Except for transitional change)
    * Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.
    * As fittings are cast products, ( ) dimensions such as (D) and (L2) are for reference, not guaranteed.