Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Screw Nominal T1
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 6 dni robocze
  • Low Pressure Fittings / Tee

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 18.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Low Pressure Fittings/Tee:Related Image

    Type Material Surface Treatment
    SGPPTEN-JM 1010 Equiv.Hot Zinc Plating
    SUTPTEN 1.4308 Equiv.-

    Specifications

    Part Number
    SUTPE20A
    Part NumberRc (PT)SGPPTSUTPT
    TypeNo.(D)(L)A(D)(L)A
    SGPPT
    SUTPT
    6A1/81625.517182819
    8A1/4202919223019
    10A3/82435.523263623
    15A1/2284227304227
    20A3/4345032365032
    25A14359.538446038
    32A1 1/45171.5465372.546
    40A1 1/25776.548607848
    50A27092577393.557
     
    SGPPTSUTPT
    Unit PriceVolume Discount RateUnit PriceVolume Discount Rate
    1 ~ 9 pc(s).10 ~ 30 pcs.1 ~ 19 pc(s).20 ~ 50 pcs.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
    For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Material

    Screw Nominal T1

    Applicable Fluid

    Surface Treatment

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/8B(6A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/4B(8A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    3/8B(10A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1/2B(15A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    3/4B(20A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1B(25A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Steel] EN-JM 1010 Equiv.
    2B(50A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Hot Zinc Plating
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/8B(6A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/4B(8A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    3/8B(10A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1/2B(15A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
    3/4B(20A)
    Pulsating Water, Static Flow Water / Air / Steam / Gas / Oil
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1B(25A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1 1/4B(32A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    1 1/2B(40A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    [Stainless Steel] EN 1.4308 Equiv.
    2B(50A)
    -
    Not Provided
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    5 dni robocze
    2.62 €
    ( 3.12 € )
    5 dni robocze
    2.26 €
    ( 2.69 € )
    5 dni robocze
    2.22 €
    ( 2.64 € )
    5 dni robocze
    2.69 €
    ( 3.20 € )
    5 dni robocze
    4.51 €
    ( 5.37 € )
    5 dni robocze
    8.26 €
    ( 9.83 € )
    5 dni robocze
    9.49 €
    ( 11.29 € )
    5 dni robocze
    11.75 €
    ( 13.98 € )
    5 dni robocze
    5.14 €
    ( 6.12 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    3.80 €
    ( 4.52 € )
    6 dni robocze
    4.21 €
    ( 5.01 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    5.49 €
    ( 6.53 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    6.54 €
    ( 7.78 € )
    6 dni robocze
    10.92 €
    ( 12.99 € )
    6 dni robocze
    16.37 €
    ( 19.48 € )
    6 dni robocze
    16.51 €
    ( 19.65 € )
    6 dni robocze
    25.30 €
    ( 30.11 € )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Connection type] Thread on thread, same diameter, same type; Connection form: T-piece; Material and surface treatment: EN-JM 1010 Equiv. with hot-dip galvanising, or EN 1.4308 Equiv. without treatment.

    Kontury i specyfikacja

    More Information

    Applicable Standards
     ■ Similar Parts: JIS B 2301, JIS B 2302, JIS B 0203 Complaint
     ■ C-VALUE Products: ISO 4144 Complaint, GB/T 7306 Equiv.
     ■ Fitting Material
    Fitting TypeSteelStainless Steel
    Low Pressure Screw FittingsCasting: EN-JM 1010 Equiv. (Malleable Casting) or Equiv.
    * Customers who are particular about external appearance should note that surface is rough because of limitations in the manufacturing process.
    Casting: EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)
    EN 1.4408 Equiv. (EN 1.4401 Equiv.)
    or Equiv.
    High Pressure Screw FittingsEN 1.1158 Equiv. or Equiv.EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)

    Pressure, Temperature Standards
     ■ Similar Part, C-VALUE Products Common Specifications
    Fluid State (°C)Max. Operating Pressure (Mpa)
    Steam, Air, Gas, Oil: Up to 300°C1.0
    Steam, Air, Oil, Pulsating Water: Up to 200°C1.4
    Static Flow Water: Up to 120°C2.0
    * Pulsating Water is a stream of water that is generated under steady operating conditions and variation of pressure and flow rate occurs in cycles.
    * Static Flow Water is a non-pulsating stream of water.