Rejestracja
Warunki filtrowania

High Pressure Pipe Fittings / Reducing Tee

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 4.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

High Pressure Pipe Fittings/Reducing Tee:Related Image

Type Material
SGPTDJEN 1.1158 Equiv.

Specifications

Part Number
SGPPEH6A
SGPSDJ12
Part NumberRc (PT)(A)(B)Unit PriceVolume Discount Rate
TypeNo.T1T21 ~ 9 pc (s).10 ~ 30 pcs.
SGPTDJ241/41/228.533
343/81/228.933
363/83/435.138
461/23/435.138
For orders larger than indicated quantity, please check with WOS.

Lista numerów części

Liczba pozycji

Screw Nominal T1

Screw Nominal T2

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
1/2B(15A)
1/2B(15A)
10
1 szt.
1/2B(15A)
1/2B(15A)
10
1 szt.
3/4B(20A)
3/4B(20A)
10
1 szt.
3/4B(20A)
3/4B(20A)
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
7.67 €
( 9.13 € )
6 dni robocze
7.67 €
( 9.13 € )
6 dni robocze
10.20 €
( 12.14 € )
6 dni robocze
10.20 €
( 12.14 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] High pressure threaded fitting with a maximum operating pressure of 20.6 MPa.

Kontury i specyfikacja

More Information

Fitting Specifications
Fitting MaterialSteel EN 1.1158 Equiv. of JIS G4051 or Equiv.
Stainless Steel EN 1.4301 Equiv. of JIS G3459 or Equiv.
Max. Operating Temp.EN 1.1158 Equiv. 350°C O Ring 100°C
SUS30 4800°C
Max. Operating Pressure20.6MPa
Applicable PipePlumbing with Carbon Steel Pipes, JIS G3454, 3455, 3456
Plumbing with Stainless Steel Pipes, JIS G3459
* EN 1.1158 Equiv. material is made of JIS B2316, while EN 1.4301 Equiv. material is made of JIS B2316.
As fittings are cast products, ( ) dimensions such as (L) and (T) are for reference, not guaranteed.