Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Przestroga
Numer części:
.Part Number | Material | Standards | Application | Surface Treatment |
SGG□ | EN 1.0035 Equiv. | JIS G3452 | Pneumatic Pipes for Low Operating Pressure Steam/Water/Oil/Gas | - |
SGP□□ | EN 1.0035 Equiv. | JIS G3442 | Pipes for draining water, air conditioning, etc. | Zinc Plating |
SUT□□ | EN 1.4301 Equiv. | JIS G3459 | Corrosion / Low Temperature / High Temperature Resistant Pipes | - |
SUTS□ | EN 1.4401 Equiv. | JIS G3459 | - | |
STPG□ | EN 1.0254 Equiv.(Sch40) | JIS G3454 | Pressure pipes to be used under 350C | - |
SGHP□ | EN 1.0254 Equiv.(Sch80) | JIS G3454 | - |
Part Number |
SUTPK10A |
Part Number | - | Paint Color | - | L | - | (NS) |
SGGP8A SUTD15A | - | BR | - - | 200 500 | - | NS |
Part Number | L | SGPPK | SUTPK | SGPPK | SUTPK | |||||
Unit Price | Volume Discount Rate | Unit Price | Volume Discount Rate | |||||||
Type | No. | D | d | D | d | 1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 30 pcs. | 1 ~ 9 pc(s). | 10 ~ 30 pcs. | |
SGPPK (EN 1.0035 Equiv.) SUTPK (EN 1.4301 Equiv.) | 6A | 500 | - | - | 10.5 | 5.7 | - | - | ||
8A | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | ||||||
10A | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | ||||||
15A | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | ||||||
20A | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | ||||||
25A | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.2 |
Part Number | Paint Color Selection | L 1mm Increment | R (PT)RC (PT) | JIS-SGG□ | EN 1.0035 Equiv.□ | SUT□/SUTS□ | JIS-STPG□ | SGHP□ | |||||||
Type | Shape | No. | D | d | D | d | D | d | D | d | D | d | |||
SGG SGP SUT SUTS STPG SGHP | P A W C D E F G | 6A | Not specified (Unpainted) W (White) BR (Brown) BL (Blue) Y (Light Yellow) R (Dark Red) B (Black) | 30~2000 | 1/8 | 10.5 | 6.5 | - | - | 10.5 | 5.7 | 10.5 | 7.1 | 10.5 | 5.7 |
8A | 40~2000 | 1/4 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 9.2 | 13.8 | 7.8 | 13.8 | 9.4 | 13.8 | 7.8 | |||
10A | 40 (43)~2000 | 3/8 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | 17.3 | 12.7 | 17.3 | 10.9 | |||
15A | 50 (55)~2000 | 1/2 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 16.1 | 21.7 | 14.3 | |||
20A | 50 (65)~2000 | 3/4 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.6 | 27.2 | 21.4 | 27.2 | 21.4 | 27.2 | 19.4 | |||
25A | 60 (75)~2000 | 1 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.6 | 34.0 | 27.2 | 34.0 | 27.2 | 34.0 | 25.0 | |||
32A | 60 (80)~2000 | 11/4 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.7 | 42.7 | 35.5 | 42.7 | 35.5 | 42.7 | 32.9 | |||
40A | 60 (90)~2000 | 11/2 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.6 | 48.6 | 41.2 | 48.6 | 41.2 | 48.6 | 38.4 | |||
50A | 60 (150)~1500 | 2 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.9 | 60.5 | 52.7 | - | - | - | - |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
[Features] You can specify the L-dimension length for the L-dimension specification type. L-dimension fixed type, C-shape, unpainted only.
Przestroga