Numer części:
.Type | Material | Surface Treatment | Max. Operating Pressure | |
Plate | Socket | |||
TGPLA | EN 1.0330 Equiv. | EN 1.1158 Equiv. | Trivalent Chromate | 1MPa≈10kgf/cm2 or less |
Part Number | - | H | - | A | - | B | - | Y | - | S | - | P |
TGPLA3 | - | 3 | - | A200 | - | B120 | - | Y50 | - | S40 | - | P50 |
Part Number | Number of Sockets H | A 1mm Increment | B 1mm Increment | Y | S 5mm Increment | P 1mm Increment | Rc (PT) | D | W | t | Unit Price | ||||
Type | No. | H1 | H2 | H3 | H4 | ||||||||||
TGPLA | 1 | 1 2 3 4 | 150~300 | 100~150 | 50 60 70 80 | 20~200 | 30~60 | 1/8 | 19 | 22 | 2.3 | ||||
2 | 25~150 | 40~60 | 1/4 | 22 | 25 | ||||||||||
3 | 3/8 | 28 | 28 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
- ( - ) | 9 dni robocze |
[Features] Plate with fittings. [Fitting material: EN 1.1158 Equiv.