Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Number of Holes/Circuits H
  • Material
    • Stainless Steel
    • Steel
  • Piping - Screw Nominal - 1st Fitting
  • Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting
  • Multipoint Connection - Screw Nominal
  • Left End Dim. S(mm)
      [40–150/1mm jedn.]
    • Pitch P(mm)
        [40–150/1mm jedn.]
      • Right End Dia. Q(mm)
          [40–150/1mm jedn.]
        • CAD
        • Szacowane dni wysyłki
          • Wszystko
          • W ciągu 9 dni robocze

        Piping Manifolds / Threaded Sockets / Outlets 1 Row / 2 Inlets

        Numer części:

        Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
        Ilość:

        Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

        Piping Manifolds/Threaded Sockets/Outlets 1 Row/2 Inlets:Related Image

        TypeMaterialSurface Treatment
        SGMHFEN 1.0035 Equiv.Trivalent Chromate
        SUSHFEN 1.4301 Equiv.-

        Specifications

        Part Number-H (Number of Holes)-P-S-Q
        SUSHF32A-4-P70-S60-Q70
        Part NumberH (Number of Holes)P, S, Qd1d2DdUnit Price
        TypeNo.1mm IncrementR(PT)R(PT)SGMHFSUSHFSGMHFSUSHF
        H2H3H4H5H6H2H3H4H5H6
        SGMHF
        SUSHF
        15A2
        3
        4
        5
        6
        40~1501/81/221.716.116.1          
        20A40~1501/43/427.221.621.4          
        25A45~1503/813427.627.2          
        32A55~1501/21 1/442.735.735.5          
        40A65~1503/41 1/248.641.641.2          
        ■Applicable Fluid
        Water, Air

        ■V and T Dimensions
        d1
        R(PT)
        VT
        1(1/8)10.525.8
        2(1/4)13.834.6
        3(3/8)17.340.0
        4(1/2)21.748.3
        6(3/4)27.255.3

        Lista numerów części

        Liczba pozycji

        Number of Holes/Circuits H

        Material

        Piping - Screw Nominal - 1st Fitting

        Piping - Screw Nominal - 2nd Fitting

        Multipoint Connection - Screw Nominal

        Left End Dim. S

        (mm)

        Pitch P

        (mm)

        Right End Dia. Q

        (mm)

        RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
        2
        [Steel] EN 1.0035 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        3
        [Steel] EN 1.0035 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        4
        [Steel] EN 1.0035 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        5
        [Steel] EN 1.0035 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        6
        [Steel] EN 1.0035 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        2
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        3
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        4
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        5
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        6
        [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
        3/4B
        3/4B
        1/4B
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        40 ~ 150
        10
        1 szt.
        Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
        Standardowa data wysyłki
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze
        -
        ( - )
        9 dni robocze

        Szczegółowe informacje

        Podstawowe informacje

        [Features] Male thread type pipe manifold. -Pipe connection type is 1-way.