Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Detailed Material
    • Low Elasticity Rubber
  • D(mm)
      [11–60/1mm jedn.]
    • G(mm)
        [7–54/1mm jedn.]
      • H(mm)
          [3–49/1mm jedn.]
        • L(mm)
            [6–50/1mm jedn.]
          • V(mm)
              [3–30/1mm jedn.]
            • CAD

            Rubber damper / with counterbore / fully configurable

            Przestroga

            • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

            Numer części:

            Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
            Ilość:

            Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

            Dimensional Drawing

            D Tolerance
            DTolerance
            40 or Less±0.5
            41 to 60±0.7
            V, H, G Tolerances
            DimensionTolerance
            VHG
            30 or Less±0.5±0.5±0.5
            31 or more±0.7±0.6

            [ ! ]When L ≤ 30, V ≤ G − 4
            When L > 30, V ≤ G − 6

            Type[M] Material[H] HardnessColor
            RBZNNitrile Rubber (NBR)Shore A70Black
            RBZCChloroprene Rubber (CR)Shore A65Black
            RBZULow Elasticity Rubber (HANENITE® GP−35LE)Shore A33Black
            RBZSSilicon Rubber (SI)Shore A70Light Gray
            RBZASilicon Rubber (SI)Shore A50Milky White
            RBZFFluororubber (FPM)Shore A80Black
            RBZAMAmber Color RubberShore A45Amber Color
            [ ! ]The milky white color of silicone rubber shore A 50 is translucent.
            [ ! ]HANENITE® is a registered trademark of Naigai Rubber Industry Co., Ltd.

            Specification Table

            Part NumberDVHGL
            RBZAMD22V5H10G12L38
            Part Number1 mm Increments
            DVHGL
            RBZN
            Nitrile Rubber
            RBZC
            Chloroprene Rubber
            RBZU
            Low Elasticity Rubber
            RBZS
            Silicon Rubber (SI) Shore A70
            RBZA
            Silicon Rubber (SI) Shore A50
            RBZF
            Fluororubber (FPM)
            RBZAM
            Amber Color Rubber
            11 to 153 to 103 ≤ H < L7 to 53 (G ≤ D−4)6 to 30
            5 ≤ H < L7 to 54
            (G ≤ D−6)
            31 to 50
            16 to 305 to 166 to 30
            31 to 50
            31 to 455 to 2510 to 30
            31 to 50
            46 to 605 to 3025 to 30
            31 to 50
            [ ! ] Amber Color Rubber Type is available up to L20.

            Lista numerów części

            Liczba pozycji

            Detailed Material

            Hardness (shore, asker)

            D

            (mm)

            G

            (mm)

            H

            (mm)

            L

            (mm)

            V

            (mm)

            RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
            Silicon Rubber (SI)
            Shore A50
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Amber Color Rubber
            Shore A45
            11 ~ 45
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 20
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Chloroprene Rubber (CR)
            Shore A65
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Fluoro Rubber (FPM)
            Shore A80
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 29
            6 ~ 30
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Nitrile Rubber (NBR Nitrile Rubber )
            Shore A70
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Silicon Rubber (SI)
            Shore A70
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 49
            6 ~ 50
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            [Low Elasticity Rubber] Low Elasticity Rubber (HANENITE®GP-35LE)
            Shore A33
            11 ~ 60
            7 ~ 54
            3 ~ 29
            6 ~ 30
            3 ~ 30
            10
            1 szt.
            Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
            Standardowa data wysyłki
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze
            -
            ( - )
            7 dni robocze

            Szczegółowe informacje

            Podstawowe informacje

            Przestroga

            • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

            Kontury i specyfikacja

            General Information - Polyurethane Rubber Washers

            Rubber washer - rubber sleeve with counterbore - rubber sleeve - rounded rubber damper - foam washer - foam sleeve

             

            Selection details of rubber discs/rubber sleeves

            - Material: heat-resistant antistatic, abrasion-resistant, highly abrasion-resistant, low-impact polyurethane rubber (PU/PUR), Vulkollan, ceramic polyurethane rubber, nitrile rubber sponge (NBR), chloroprene rubber (CR), ethylene cautchouc (EPDM), silicone rubber (SI), fluoro-cautchouk (FPM), hard rubber, butyl rubber (IIR), natural rubber, nitrile rubber foam, chloroprene rubber foam, polyethylene foam (EPDM foam), EPT sealing material, Silicone rubber foam, fluoro-rubber foam, special polyurethane foam (SOFRAS), polyester felt, polyester felt

            - Hardness: Asker C5 to C35, Asker F75 to F85, Shore A15 to A95

            - Versions: disc with bore holes, sleeves with holes, sleeves without holes, sleeves with counterbores, sleeves with external threads, sleeves with collar, dampers with round tip, dampers with conical tip

            - Inner diameter: up to 80 mm

            - Outer diameter: 6 to 100 mm

            - Length: 1 to 10 mm (discs), 10 to 500 mm (sleeves)

             

            Description/Basics

            Rubber discs and rubber sleeves, also called rubber buffers, are generally used for vibration damping and impact damping. Rubber sleeves are often used as stopper buffers in industry. Rubber discs are occasionally also used as seals.
            Discs and sleeves made of natural rubber are offered in different materials and hardnesses.

            While rubber discs are often used for sealing, rubber sleeves are increasingly used as rubber buffers, stopper buffers, or elastomer dampers. MISUMI already offers such a rubber sleeve as a rubber buffer with external thread or counterbore for fastening.
            The rubber buffer is also available with a vulcanized metal collar, which not only allows for a firm assembly, but also sits in the anti-backlash rubber sleeve. These adhesives are also available separately. In addition to the material of the rubber buffer, the shape of the stopper buffer is also responsible for the damping characteristic. conical or rounded rubber buffers can also develop a progressive damping curve that generates increasing damping.

            Depending on the application and environmental influences, MISUMI offers rubber discs and rubber sleeves in various basic materials with the appropriate resistance. An overview of the intended uses of the respective natural rubber can be found under Natural Rubber Properties as PDF .
            The rubber buffers made of polyurethane rubber are also available in an antistatic version. The specific resistance of antistatic rubber discs and rubber sleeves prevents static charging. This can prevent damage to electronic components.
            For high temperature applications, MISUMI offers heat-resistant polyurethane rubber, which can withstand temperatures of approx. +120°C (see Specifications for further information).
            Vulkollan, on the other hand, is a very abrasion-resistant polyurethane, the abrasion resistance of which is six times higher compared to conventional polyurethane.
            Ceramic polyurethane washers and sleeves contain ceramic particles. Despite a low Shore hardness, they can be machined to give them a smooth surface.
            MISUMI also offers foam discs and foam sleeves. In addition to damping, these can also have sealing properties. This is achieved by the foam discs due to the closed or semi-closed pores (EPT sealer) inside the material. For semi-closed pores, the pores are sealed under load. Therefore, the type of pores must always be observed for foams in order to select the appropriate foam depending on the application. You can get help for your selection by following this link.
            Further properties of natural rubbers and foams can be found in the Properties PDF.
            In addition to the aforementioned basic materials, the MISUMI online shop also offers felt discs and felt sleeves. Felt has the properties of capillary action and can absorb and release liquids such as oil. In addition, felt is gentle on sensitive surfaces and is often used for polishing surfaces.

            A antivibration materials can also be used for two-sided mounting to dampen vibration.
            MISUMI also offers vibration damping and impact damping materials in the form of sheets.

            Application Examples - Polyurethane Rubber Washers

            Application example - rubber roller with rubber sleeve - rubber roller with roller bearing - roller bearing with axle - running wire

            Application example: rubber roller
            (1) Rubber sleeve, (2) Roller bearing, (3) Axles / Rotary Shafts, (4) Catch ropes

            Application example - cylinder stopper buffer - cylinder end stop - rubber buffer - rubber buffer for cylinder -

            Application example: cylinder stopper buffer
            (1) Rubber washer, (2) Floating joints, (3) Pneumatic cylinder

             

            Industrial Applications

            3D printer industry
            Automotive industry
            Pharmaceutical industry
            Packaging industry