Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Warunki filtrowania
  • Hook Opposing Angle
  • O.D. D(mm)
  • Initial Tension(N)
  • Reference Spring Constant(N/mm)
  • Wire Dia.(Ø)
  • S(mm)
      [10–550/1mm jedn.]
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 7 dni robocze

    Tension Springs / Configurable Length

    Przestroga

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 256.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Tension Springs/Configurable Length:Related Image
    Type Material
    WFSP JIS-SWP-A
    UFSP EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    Type Material
    BWFSP JIS-SWP-A
    BUFSP EN 1.4301 (WPB) Equiv.

    Specifications

    Part Number-d-S
    WFSP3
    UFSP20
    -
    -
    0.3
    2.6
    -
    -
    10
    498
    [ ! ]Maximum deflection factor is a numerical value for static loads.
    When applying a dynamic load, use the maximum deflection factor × 0.65.
    [ ! ]For the maximum deflection, the Web specifications show a percentage, and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Both values give the same result when used.
    [ ! ]For the standard spring constant, the Web specifications show a value where the S dimension is 10,and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Part NumberWire
    Dia.
    d mm
    S 1mm IncrementMaximum deflection factor (S)
    Standard Spring Constant
    (When S = 10)
    N/mm
    Initial Tension
    N
    TypeDWFSPUFSPWFSPUFSPWFSPUFSP
    BWFSPBUFSPBWFSPBUFSPBWFSPBUFSP
    WFSP
    UFSP
    BWFSP
    BUFSP
    30.310〜300176%174%0.130.110.180.21
    0.482%84%0.600.500.530.64
    40.4172%174%0.200.200.310.38
    0.596%92%0.750.650.770.92
    50.510〜500168%164%0.350.300.490.59
    0.6100%102%0.900.801.011.21
    60.6158%164%0.500.450.710.85
    0.872%72%2.352.052.132.55
    70.7140%132%0.650.600.961.15
    0.970%64%2.602.252.943.5
    80.8148%152%0.900.801.261.51
    182%84%2.902.553.044.26
    9110〜550112%114%1.951.702.453.43
    1.266%66%5.254.654.416.17
    101148%140%1.351.201.962.74
    1.288%86%3.653.254.316.03
    1.458%56%8.507.507.6410.7
    111160%152%1.000.851.452.01
    1.292%90%2.652.353.244.51
    1.462%60%6.205.406.398.87
    121232%226%0.750.651.181.65
    1.2142%140%1.951.752.843.98
    1.492%92%4.554.005.397.55
    1.662%60%9.408.308.7212.21
    131240%234%0.550.500.931.29
    1.2144%142%1.551.352.173.01
    1.494%94%3.503.053.955.49
    1.664%62%7.106.207.7510.76
    141.2208%192%1.201.052.062.88
    1.4138%130%2.702.403.825.35
    1.694%90%5.554.906.669.32
    1.868%66%10.509.3010.614.84
    151.2212%196%0.950.851.52.09
    1.4140%132%2.151.903.034.21
    1.696%92%4.403.804.746.59
    1.870%68%8.457.359.2512.85
    161.4192%182%1.751.553.044.26
    1.6132%130%3.553.155.17.14
    1.896%94%6.655.908.3311.66
    268%70%11.8510.5012.617.64
    171.4194%184%1.451.252.213.08
    1.6134%132%2.902.504.035.6
    1.898%96%5.554.856.749.37
    270%72%9.908.6510.915.13
    181.6176%174%2.402.104.025.63
    1.8128%128%4.504.006.479.06
    294%96%7.957.001014
    2.362%60%17.0015.0518.726.18
    201.8168%156%3.152.805.17.14
    2122%120%5.554.957.9411.12
    2.382%80%11.8510.5015.221.28
    2.658%58%23.2020.5023.633.04
    222150%148%4.053.607.3510.3
    2.3106%104%8.607.6011.816.5
    2.674%74%16.7514.8019.627.4
    2.954%54%30.4526.9533.346.6
    252.3144%144%5.604.959.813.7
    2.6100%104%10.859.6015.722
    2.976%72%19.6517.4022.531.5
    3.256%54%33.7529.8534.348
    282.6138%128%7.456.6012.717.8
    2.9102%98%13.4511.9017.624.6
    3.278%74%22.9020.2527.438.4
    3.562%58%37.4533.1039.254.9
    ■Accuracy Standards
    • D Dimension Tolerance
    D/d*1Tolerance
    8 or Less±1.5% of D dimension (Min. ±0.2mm)
    8~20±2% of D dimension (Min. ±0.3mm)
    *1 D/d = Spring Index
    • S Dimension Tolerance
    When d≤0.5, ±2x Wire Dia.
    (Ex: When d=0.3, ±0.6)
    When d≥0.6, ±Wire Dia.
    (Ex: When d=1.0, ±1.0)
    • Calculate the maximum deflection and spring constant using the following formula.
    • Maximum deflection
       Maximum deflection (mm) = S × maximum deflection factor (%)
    • Spring constant(reference value)
       Spring constant (N/mm) = reference spring constant × 10/S

    Example) Calculation of maximum deflection and spring constant of UFSP20-2.6-498
       Maximum deflection(mm) = 498×58% = 288.84Spring constant(N/mm) = 20.50 ×10= 0.41
    498
    [ ! ]For the maximum deflection, the Web specifications show a percentage, and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.
    Both values give the same result when used.
    [ ! ]For the standard spring constant, the Web specifications show a value where the S dimension is 10,and the catalog PDF shows the value when the S dimension is 50.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Material

    Hook Opposing Angle

    O.D. D

    (mm)

    Initial Tension

    (N)

    Reference Spring Constant

    (N/mm)

    Wire Dia.

    (Ø)

    S

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    3
    0.21
    0.11
    0.3
    10 ~ 300
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    3
    0.64
    0.5
    0.4
    10 ~ 300
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    4
    0.38
    0.2
    0.4
    10 ~ 300
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    4
    0.92
    0.65
    0.5
    10 ~ 300
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    5
    0.59
    0.3
    0.5
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    5
    1.21
    0.8
    0.6
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    6
    0.85
    0.45
    0.6
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    6
    2.55
    2.05
    0.8
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    7
    1.15
    0.6
    0.7
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    7
    3.5
    2.25
    0.9
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    8
    1.51
    0.8
    0.8
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    8
    4.26
    2.55
    1
    10 ~ 500
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    9
    3.43
    1.7
    1
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    9
    6.17
    4.65
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    10
    2.74
    1.2
    1
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    10
    6.03
    3.25
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    10
    10.70
    7.5
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    11
    2.01
    0.85
    1
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    11
    4.51
    2.35
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    11
    8.87
    5.4
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    12
    1.65
    0.65
    1
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    12
    3.98
    1.75
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    12
    7.55
    4
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    12
    12.21
    8.3
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    13
    1.29
    0.5
    1
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    13
    3.01
    1.35
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    13
    5.49
    3.05
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    13
    10.76
    6.2
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    14
    2.88
    1.05
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    14
    5.35
    2.4
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    14
    9.32
    4.9
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    14
    14.84
    9.3
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    15
    2.09
    0.85
    1.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    15
    4.21
    1.9
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    15
    6.59
    3.8
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    15
    12.85
    7.35
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    16
    4.26
    1.55
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    16
    7.14
    3.15
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    16
    11.66
    5.9
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    16
    17.64
    10.5
    2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    17
    3.08
    1.25
    1.4
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    17
    5.6
    2.5
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    17
    9.37
    4.85
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    17
    15.13
    8.65
    2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    18
    5.63
    2.1
    1.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    18
    9.06
    4
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    18
    14
    7
    2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    18
    26.18
    15.05
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    20
    7.14
    2.8
    1.8
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    20
    11.12
    4.95
    2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    20
    21.28
    10.5
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    20
    33.04
    20.5
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    22
    10.3
    3.6
    2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    22
    16.5
    7.6
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    22
    27.4
    14.8
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    22
    46.6
    26.95
    2.9
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    25
    13.70
    4.95
    2.3
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    25
    22.00
    9.6
    2.6
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    25
    31.50
    17.4
    2.9
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    EN 1.4301 (WPB) Equiv.
    90°
    25
    48.00
    29.85
    3.2
    10 ~ 550
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Przestroga

    • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.