Rejestracja
1
Warunki filtrowania

Long Knurled Head Screws / Configurable Thread Length

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 12.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Long Knurled Head Screws/Configurable Thread Length:Related Image

Type Material Surface Treatment
LRLMFEN 1.7220 Equiv.Electroless Nickel Plating
LRLBS, LRLBFEN 1.4305 Equiv.-

Specifications

Part Number-A-L-D
LRLBS3-A15-L10
LRLBF5-A10-L35-D12
 ■ Configurable Length
Part NumberA
1mm Increment
L
1mm Increment
DUnit Price
TypeM (Coarse)
LRLBS310~406~405.5
46~407
510~508.5
610~5010

■ Configurable
Part NumberA
1mm Increment
L
1mm Increment
D
1mm Increment
Unit Price
TypeM (Coarse)LRLMFLRLBF
LRLMF
LRLBF
310~606~405~10
46~405~10
510~5010~25
610~5010~25

Alterations

Long Knurled Head Screws/Configurable Thread Length:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Screw Nominal (M)

Length L (mm)

(mm)

Material

Surface Treatment

Pitch

(mm)

Specifications

A

(mm)

D

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
3
6 ~ 40
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.5
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
5 ~ 10
10
1 szt.
4
6 ~ 40
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.7
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
5 ~ 10
10
1 szt.
5
10 ~ 50
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.8
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
10 ~ 25
10
1 szt.
6
10 ~ 50
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
1
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
10 ~ 25
10
1 szt.
3
6 ~ 40
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.5
Overall Length Configurable
10 ~ 40
-
10
1 szt.
4
6 ~ 40
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.7
Overall Length Configurable
10 ~ 40
-
10
1 szt.
5
10 ~ 50
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
0.8
Overall Length Configurable
10 ~ 40
-
10
1 szt.
6
10 ~ 50
[Stainless Steel] EN 1.4305 Equiv.
Not Provided
1
Overall Length Configurable
10 ~ 40
-
10
1 szt.
3
6 ~ 40
[Steel] EN 1.7220 Equiv.
Electroless Nickel Plating
0.5
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
5 ~ 10
10
1 szt.
4
6 ~ 40
[Steel] EN 1.7220 Equiv.
Electroless Nickel Plating
0.7
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
5 ~ 10
10
1 szt.
5
10 ~ 50
[Steel] EN 1.7220 Equiv.
Electroless Nickel Plating
0.8
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
10 ~ 25
10
1 szt.
6
10 ~ 50
[Steel] EN 1.7220 Equiv.
Electroless Nickel Plating
1
Configurable (Checkered Pattern at Knurled Head)
10 ~ 60
10 ~ 25
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje