Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal of Thread (M)
  • Length L (mm)(mm)
  • Pitch(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Button Head Cap Screws / Tamper Proof

Numer części:

IBNP3-12
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Button Head Cap Screws/Tamper Proof:Related Image

  Material: EN 1.4301 Equiv.

Specifications

Part Number
IBNP3-6
IBKPL3
Part NumberUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
IBNP6-10
12
16
20
25
30
40
50
8-10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
Part NumberUnit PriceVolume Discount Rate
TypeM-L1 ~ 99 pc(s).100 ~ 200 pcs.
IBNP3- 6
8
10
12
16
4- 8
10
12
16
20
25
30
5-10
12
16
20
25
30
40
MxP (Coarse)AEBb(C)
(Min.)
d
(Max.)
(e) (Max.)
3x0.55.71.6521.01.043.61
4x0.77.62.22.51.11.34.71.4
5x0.89.52.7531.31.565.71.6
6x1.010.53.341.62.086.82
8x1.25144.4522.69.22.5

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
IBNP3-12

Nominal of Thread (M)

Length L (mm)

(mm)

Pitch

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
3
12
0.5
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
0.61 €
( 0.73 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

    Numer części został potwierdzony