Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Back to the Category Plastic Washers/Plastic Sleeves
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Dimension Selectable | Dimension Configurable | Material | Color | |
CLJJ | FCLJJ | Polyacetal | White | |
CLJK | FCLJK | Black | ||
CLJM | FCLJM | MC Nylon | Blue | |
CLJW | FCLJW | Standard Grade | Ivory | |
CLJD | FCLJD | MC Nylon | CDR2 | Black |
CLJT | FCLJT | Conductive Grade | CDR6 | |
CLJB | FCLJB | Bakelite | Paper Base | Natural Color |
CLJN | FCLJN | Cloth Base | Natural Color | |
CLJF | FCLJF | Fluororesin | White | |
CLJP | FCLJP | PEEK | Gray | |
CLJE | FCLJE | Epoxy Glass | Green |
Further specifications can be found under the tab More information.
Part Number | - | D | - | L |
CLJJ10 | - | 16 | - | 20.0 |
Part Number | - | V | - | D | - | L |
FCLJB | - | V20 | - | D30 | - | L18.5 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
- ( - ) | 6 dni robocze |
Resin collars that can be used as spacers.
Back to the Category Plastic Washers/Plastic Sleeves
Part Number | D | L | Unit Price | ||||||||||||||||||||||||||||
Type | V | Selection | 0.5mm Increment | CLJJ CLJK | CLJM CLJW | CLJD | CLJB | CLJN | CLJT | CLJF | CLJP | CLJE | |||||||||||||||||||
CLJJ CLJK CLJM CLJW CLJD CLJT CLJB CLJN CLJF CLJP CLJE | 2 | (4) | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | (4)V2 only | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||
3 | 25.5 | ~ | 30.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | (6) | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | (6)V4 only | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||
5 | 25.5 | ~ | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 25 | 30 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
(25) | 30 | (25)V20 only | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 35 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 75.5 | ~ | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 10.0 | ~ | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
60 | 10.0 | ~ | 25.0 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
25.5 | ~ | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
50.5 | ~ | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||
75.5 | ~ | 100.0 |
Part Number | V | D | L | Unit Price | ||||||||
V2.6 or Less Selection | D4 ~ 20: 0.5mm Increment | 0.5mm Increment | FCLJJ FCLJK | FCLJM FCLJW | FCLJD | FCLJB | FCLJN | FCLJT | FCLJF | FCLJP | FCLJE | |
V3.0 or More: 0.5mm Increment | D21 or More: 1mm Increment | |||||||||||
FCLJJ FCLJK FCLJM FCLJW FCLJD FCLJT FCLJB FCLJN FCLJF FCLJP FCLJE | 4.0~10 | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
(0.5mm Increment) | 25.5~ 50.0 | |||||||||||
D≤5L≤50 | 50.5~ 75.0 | |||||||||||
0 | 75.5~100.0 | |||||||||||
(No Hole Machining) | 10.5~20 (0.5mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.5~ 50.0 | ||||||||||||
50.5~ 75.0 | ||||||||||||
2.0 | 75.5~100.0 | |||||||||||
21~30 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | |||||||||||
2.6 | 25.5~ 50.0 | |||||||||||
50.5~ 75.0 | ||||||||||||
75.5~100.0 | ||||||||||||
3.0~55.0 | 31~40 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
(0.5mm Increment) | 25.5~ 50.0 | |||||||||||
50.5~ 75.0 | ||||||||||||
L≤ 50.0 | 75.5~100.0 | |||||||||||
V≤D-2 | 41~50 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | ||||||||||
25.5~ 50.0 | ||||||||||||
L≥ 50.5 | 50.5~ 75.0 | |||||||||||
V≤D-6 | 75.5~100.0 | |||||||||||
51~60 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | - | |||||||
25.5~ 50.0 | ||||||||||||
50.5~ 75.0 | ||||||||||||
75.5~100.0 | ||||||||||||
61~80 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | - | |||||||
0 | 25.5~ 50.0 | |||||||||||
(No Hole Machining) | 50.5~ 75.0 | |||||||||||
75.5~100.0 | ||||||||||||
3.0~90.0 | 81~100 (1mm Increment) | 10.0~ 25.0 | - | - | - | - | ||||||
(0.5mm Increment) | 25.5~ 50.0 | |||||||||||
V≤D-6 | 50.5~ 75.0 | |||||||||||
75.5~100.0 | ||||||||||||
Machining Conditions | L ≤Vx8 | No specification available for those without value. |
- Material: MC-nylon, polyacetal (POM), Bakelit, epoxy glass, polyether ether ketone (PEEK), fluoroplastic, polyslider, ceramic, polycarbonate (PC), polyamide (PA), polytetrafluoroethylene (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, glass (lime-sodium glass)
- Outer diameter: 2 to 100 mm
- Inner diameter: 1 to 90 mm
- Thickness, length: 0.1 to 500 mm
- Forms: cylindrical, with collar, with pins, with countersunk bore, with guide, square washers
Sleeves in general, are among the most commonly used machine elements to create a distance between two components. Plastic sleeves and ceramic sleeves offer added value compared to conventional metal collars.
Plastic sleeves and plastic sleeves with a collar have some advantages over their metallic counterparts. In addition to creating and maintaining a distance, they also have an insulating effect. The insulation effect refers to thermal insulation or electrical insulation depending on the material. In addition, their similarity to natural materials is greater than with metal sleeves. As a result, plastic washers and plastic sleeves (depending on the material) expand to the same extent under the influence of heat, such as wood or similar soft materials.
Plastic washers, as well as washers, enable an increase in surface compression. However, their resistance to pressure loads is lower depending on the material selected than that of a similarly large metal washer. For this purpose, the advantage of thermal and electrical insulation effects exists in plastic washers.
MISUMI also offers plastic washers and plastic sleeves with gliding properties. For example, washers and sleeves made of fluoroplastics are suitable for reducing friction resistances in hinge constructions. It should be noted that plastic sleeves do not replace plain bearings.
Polyether ether ketone (PEEK) has excellent thermal insulating properties. Depending on the strength and material composition, PEEK has a melting point of up to 300°C. It is therefore suitable, among other things, for insulating heating and cooling lines, for example. Due to the quality of the surface, the material has particularly good adhesive properties.
Polyacetal, also called POM, is characterized by its very good machinability and excellent mechanical properties. Polyacetal (POM) products are widely used in various branches of mechanical engineering.
At MISUMI you will find washers and sleeves made of various variants of MC Nylon. In addition to the standard version, a conductive and antistatic type is also offered. Thus, MC Nylon can be used in a wide variety of applications.
The different versions and shapes of the plastic washers and plastic sleeves allow utilising them in a wide variety of applications. Thus, plastic washers can be used, for example, as bearing mountings up to the assembly of printed circuit boards.
Plastic sleeve as thermally insulating spacer sleeve
(1) Plastic sleeves, (2) Cylindrical plastic sleeve, (3) Plastic washer, (4) Hexagon socket screws, (5) Washer, (6) Hexagon nut
Plastic sleeve as bearing ring
(1) Plastic sleeve with guide, (2) Rotary shaft, (3) Timing pulley, (4) Ball bearing (5) Bearing with housing, (6) Drive wheel