Rejestracja
1
Warunki filtrowania

Spacer washers / treatment selectable(Lista numerów części: str. 3)

Przestroga

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 126.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Back to the Category Washers/Collars (metal)

Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

 

Metal Washers/Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable:Related Image

Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.

 

Basic Properties (e.g., material, hardness, coating, tolerance) - Washers/Collars (metal)

 

Part NumberMaterialSurface Treatment
Standard GradePrecision Grade
FWSFWASEN 1.0038 Equiv.-
FWSSCFWASCEN 1.1191 Equiv.-
FWSSBFWASBBlack Oxide
FWSSMFWASMElectroless Nickel Plating
FWSSRFWASRLTBC Plating
FWSSAFWASAAluminum Alloy 2000 seriesClear Anodize
FWSSAB-Black Anodize
FWSBB-Brass (JIS EN CW614N Equiv.)-
FWSSSFWASSEN 1.4301 Equiv.-
FWSSSRFWASSRLTBC Plating
FWSUSFWASUEN 1.4401 Equiv.-
[ ! ]Hardened Type Here
[ ! ]The inner diameter of the LTBC Plating may have a thin deposit thickness in places or be partially untreated.

Further specifications can be found under the tab More information.

 

Composition of a Product Code - Washers/Collars (metal)

 

Part Number-D-V-T
FWSSC-D71-V50.0-T10.0
Part Number-D-V-T
FWASB-D15.5-V5.5-T2.6


Alterations - Washers/Collars (metal)

 

 
Metal Washers/Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable:Related Image

 

Lista numerów części

Liczba pozycji

O.D. D

(mm)

I.D.

(mm)

Thickness/Length

(mm)

Material

Surface Treatment

Thickness/Length Tolerance

Precision

Change in the internal diameter (WVE)

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
4 ~ 20
0
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
-
10
1 szt.
4 ~ 20
3 ~ 90
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
-
10
1 szt.
4 ~ 20
-
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
13.1 ~ 90
10
1 szt.
21 ~ 30
0
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
-
10
1 szt.
21 ~ 30
3 ~ 90
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
-
10
1 szt.
21 ~ 30
-
2 ~ 10
[Stainless Steel] EN 1.4401 Equiv.
Not Provided
-
Standard Grade
13.1 ~ 90
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze
-
( - )
9 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

similar DIN 988

Przestroga

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Kontury i specyfikacja

Back to the Category Washers/Collars (metal)

Technical Drawing - Washers/Collars (metal)

 

Metal Washers/Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable:Related Image

Overview of the various designs as PDF

 

Specification Tables - Washers/Collars (metal)

 

■Standard Grade
Part NumberDV
0.5mm Increment
(V3 or More)
T
0.1mm Increment
Unit Price
FWSFWSSCFWSSBFWSSMFWSSRFWSSAFWSSABFWSBBFWSSSFWSSSRFWSUS
FWS
FWSSC
FWSSB
FWSSM
FWSSR
FWSSA
FWSSAB
FWSBB
FWSSS
FWSSSR
FWSUS
4.0~10.0
0.5mm Increment
0
(No Hole Machining)


(Selection)
2.0

2.6


(0.5mm Increment)

3.0
~
90.0
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
10.5~20.0
0.5mm Increment
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
21~30
1mm Increment
1.0~ 2.0           
2.1~ 5.0           
5.1~ 10.0           
31~40
1mm Increment
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
41~50
1mm Increment
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
51~60
1mm Increment
1.0~ 2.0          -
2.1~ 5.0          -
5.1~ 10.0          -
61~80
1mm Increment
5.0~ 10.0          -
81~100
1mm Increment
5.0~ 10.0          -
Material: EN AW-2017 Equiv., EN 1.4401 Equiv., Brass T≥2
No specification available for sizes without declaration of value.

 
D / V Machining Conditions
D≤60 V≤D-2
D≥61 V≤D-4



 
 D / V Machining Conditions of Material EN AW-2017 Equiv.
4≤D≤ 10 V≤D- 2
10.5≤D≤ 30  V≤D- 4
31≤D≤ 60 V≤D- 6
61≤D≤ 80  V≤D- 8
81≤D≤ 100  V≤D- 10
■Precision Grade
Part NumberDV
0.5mm Increment
(V3 or More)
T
0.1mm Increment
Unit Price
FWASFWASCFWASBFWASMFWASRFWASAFWASSFWASSRFWASU
FWAS
FWASC
FWASB
FWASM
FWASR
FWASA
FWASS
FWASSR
FWASU
4.0~10.0
0.5mm Increment
0
(No Hole Machining)


(Selection)
2.0

2.6


(0.5mm Increment)

3.0
~
90.0
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
10.5~20.0
0.5mm Increment
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
21~30
1mm Increment
1.0~ 2.0         
2.1~ 5.0         
5.1~ 10.0         
31~40
1mm Increment
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
41~50
1mm Increment
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
51~60
1mm Increment
1.0~ 2.0        -
2.1~ 5.0        -
5.1~ 10.0        -
61~80
1mm Increment
5.0~ 10.0     ----
81~100
1mm Increment
5.0~ 10.0     ----
Material: EN AW-2017 Equiv., EN 1.4401 Equiv. T≥2
No specification available for sizes without declaration of value.


 
D / V Machining Conditions
D≤60 V≤D-2
D≥61 V≤D-4



 
D / V Machining Conditions of Material EN AW-2017 Equiv.
4≤D≤ 10 V≤D- 2
10.5≤D≤ 30  V≤D- 4
31≤D≤ 60 V≤D- 6
61≤D≤ 80 V≤D- 8
81≤D≤ 100 V≤D- 10
 
Alterations - Washers/Collars (metal)

 

Metal Washers/Thickness +-0.10 & +-0.01 mm/Dimensions Configurable:Related Image