Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Outer Dia. D(Ø)
  • Inner Dia. d(Ø)
  • L(mm)
      [10–1200/1mm jedn.]
    • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 6 dni robocze
      • W ciągu 7 dni robocze

    Stainless Steel Pipes / Thick-Walled

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 23.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Stainless Steel Pipes/Thick-Walled:Related Image

    Material: EN 1.4301 Equiv.

    Specifications

    Part Number-L
    PSTS15-173
    ■L Dimension Tolerance
    or Moreor LessTolerance
    1030±0.2
    31120±0.3
    121400±0.5
    4011000±0.8
    10011200±1.2
    Part NumberL
    1mm increment
    t(d+0.5
      0)
    Unit Price
    TypeDh8L10~200L201~400L401~600L601~800L801~1000L1001~1200
    PSTS60
    - 0.018
    10~6001.53   ---
    8A0
    - 0.022
    1.55   
    824   
    10A1.57   
    1026   
    12A0
    - 0.027
    10~80028    
    1236
    12B44    
    15B10~10001.512     
    15A211     
    1539
    16310     
    20A0
    - 0.033
    2.515     
    20412
    20B68     
    25A319     
    25515     
    30A324     
    30520     
    350
    - 0.039
    10~1200525      
    40530      
    45535      
    50834      

    Alterations

    Stainless Steel Pipes/Thick-Walled:Related Image

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Outer Dia. D

    (Ø)

    Inner Dia. d

    (Ø)

    L

    (mm)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    6
    3
    10 ~ 600
    10
    1 szt.
    8
    4
    10 ~ 600
    10
    1 szt.
    8
    5
    10 ~ 600
    10
    1 szt.
    10
    6
    10 ~ 600
    10
    1 szt.
    10
    7
    10 ~ 600
    10
    1 szt.
    12
    6
    10 ~ 800
    10
    1 szt.
    12
    8
    10 ~ 800
    10
    1 szt.
    12
    4
    10 ~ 800
    10
    1 szt.
    15
    9
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    15
    11
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    15
    12
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    16
    10
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    20
    12
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    20
    15
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    20
    8
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    25
    15
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    25
    19
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    30
    20
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    30
    24
    10 ~ 1000
    10
    1 szt.
    35
    25
    10 ~ 1200
    10
    1 szt.
    40
    30
    10 ~ 1200
    10
    1 szt.
    45
    35
    10 ~ 1200
    10
    1 szt.
    50
    34
    10 ~ 1200
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    6 dni robocze
    -
    ( - )
    6 dni robocze

    Szczegółowe informacje