Tłumaczymy nasz sklep na język polski!
Numer części:
.Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)
Available dimensions and tolerances can be found under the tab More information.
Type | Material | Surface Treatment | |
Both Ends Tapped | One End Threaded One End Tapped | ||
BSLCB | BSLCG | Steel for general structure is EN 1.0762 Equiv. | Black Oxide |
PSLCB | PSLCG | Electroless Nickel Plating | |
SLCB | SLCG | EN 1.4305 Equiv. | - |
Further specifications can be found under the tab More information.
Part Number | - | L |
BSLCB 5.5 SLCG 5 | - - | 12 20 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.47 € ( 4.13 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 €1.09 € ( 1.30 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.63 € ( 4.32 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.79 € ( 4.51 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
3.94 € ( 4.69 € ) | 5 dni robocze |
4.11 €1.23 € ( 1.46 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
4.11 €1.23 € ( 1.46 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
4.11 € ( 4.89 € ) | 5 dni robocze |
4.11 € ( 4.89 € ) | 5 dni robocze |
4.11 € ( 4.89 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
4.11 € ( 4.89 € ) | 5 dni robocze |
4.11 € ( 4.89 € ) | Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia |
Back to the Category Distance elements (hexagonal, square, cylindrical)
Part Number | L Selection | M | ℓ | (C) | ||||||||||||||||
Type | B | |||||||||||||||||||
Both Ends Tapped BSLCB PSLCB SLCB | One End Threaded One End Tapped BSLCG PSLCG SLCG | *4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2 | 5 | 4.6 | |||||||
*5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | M2.6 | 5 | 5.8 | ||||||||||
5.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | M3 | 6 | 6.3 |
- Material: aluminum, steel, stainless steel, PMMA, PEEK
- Coatings: uncoated, burnished, chemically nickel-plated, anodized, chromated
- Basic shapes: hexagon, square, round
- End forms: straight, female thread, male thread, female thread with centering pin
- Outer diameter (round): 4 to 50 mm
- Spanner flat (hexagon, square): 4 to 32 mm
- Length: 5 to 800 mm
- Threads: M2 to M24
Spacers are generally used as spacing connections. Due to their diversity, the wide range of design concepts can be realized with spacer bolts and practically every application can be realized using the appropriate spacer bolt.
The design and assembly of thin plates makes it extremely difficult to work with counterbores or internal threads. Therefore, spacer bolts are often used on plates, sheet metal or printed circuit boards (PCB).
The selectable assembly threads, the individually configurable length of the spacers, and the selectable length tolerance via the [LKC] option offer great design freedom compared to conventional mass-produced products. This advantage is particularly important if, for example, plates of different thicknesses or particularly thin plates are utilized.
For applications with particularly high positioning requirements, it is recommended to combine shim rings with a spacer. These can be configured in thicknesses from 0.01 to 1 mm and integrated as an additional compensating element.
The assembly of hexagonal spacers is particularly easy with the hex, since they can be held against one another with an open-ended spanner. With round spacer bolts, this can be realized with a spanner flat. The spacer bolts are also available with one-sided or two-sided internal thread (long nut). For precise positioning of a spacer bolt with an internal thread or external thread, MISUMI also offers a centering pin in the ISO tolerance h7.
This variety enables virtually barrier-free assembly of the components to be joined with screws, internal threads and external threads or nuts.
Application example: spacer bolt with external thread
(1) Spacer bolts with external thread on both sides, (2) mounting plate, (3) nut
Application example: spacer bolts with internal thread
(1) Spacer with internal thread on both sides, (2) mounting plate, (3) screw
Application example: spacer with tappet
(1) Distance bolts with centering pin, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw
Application example: threaded spacer pin
(1) spacer bolts with internal thread and external thread, (2) mounting plate, (3) nut, (4) screw