Rejestracja
Warunki filtrowania

[Precision] XZ-Axis / Dovetail / Rack&Pinion

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 3.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

[Precision] XZ-Axis/Dovetail/Rack&Pinion:Related Image

Part NumberMaterialSurface Treatment
XZFG25Low Cadmium BrassBlack Fluororesin Treatment
XZFG40Aluminum AlloyBlack Anodize
XZFG60

Specifications

Part Number
XZFG25
Part NumberStage ConfigurationStage Surface (mm)External Dimension (mm)Travel Distance (mm)Load Capacity
(N)
Weight
(kg)
Accessory (4 pcs.)Unit Price
TypeNo.BottomTopWDHXZType M-L
XZFG25XFG25ZFG2525x25403855.5±5±56.90.20SCB2-12
40XFG40ZFG4040x40836095.0±10±1014.70.45 SCB4-6
60XFG60ZFG6060x6011080105.5±20+2019.61.25 SCB4-6
 For dimension details, see the CAD data and the catalog page for each stage. (XFG: P.1911, ZFG: P.1957)
 For orders larger than indicated quantity, please request a quotation.

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części

Table Size (Length) L (Range Selectable)

(mm)

Table Size (Width) W (Range Selectable)

(mm)

Stroke (Distance along X-Axis) (Range Selectable)

(mm)

Stroke (Distance along Z-Axis) (Range Selectable)

(mm)

Table Material

Table Surface Treatment

Table Size (Length) L

(mm)

Table Size (Width) W

(mm)

Allowable Load

(N)

Stroke (X Distance)

(mm)

Stroke (Z Distance)

(mm)

Clamp

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Up to 25
Up to 25
Up to ±10mm
Up to ±10mm
Low Cadmium Brass
Black Fluoro Resin
25
25
6.9
±5
±5
[Standard] Standard
10
1 szt.
26 to 40
26 to 40
Up to ±10mm
Up to ±10mm
Aluminum Alloy
Black Anodized Aluminum
40
40
14.7
±10
±10
Clamp Levers
10
1 szt.
41 to 60
41 to 60
±10 to 30mm
10 to 20
Aluminum Alloy
Black Anodized Aluminum
60
60
19.6
±20
20
[Standard] Standard
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
420.77 €
( 500.72 € )
7 dni robocze
460.05 €
( 547.46 € )
7 dni robocze
591.03 €
( 703.33 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje