Rejestracja
Warunki filtrowania

Bushings for Inspection Jigs / Round / Oval / Square Opening Shape for Resin Panels

Numer części:

Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Bushings for Inspection Jigs/Round/Oval/Square Opening Shape for Resin Panels:Related Image

MaterialHardnessWall thicknessType
RoundOvalSquare
EN 1.1191 Equiv.17~23HRCStandardKJRBKJRBCKJRBR
Thin WallKJRUBKJRUBCKJRUBR
EN 1.4301 Equiv.-StandardKJRBS-KJRBRS

Specifications

Part Number-P-L-W-R-S
KJRUB20
KJRUBC25
-
-
P6.0
P10.0
-
-
L15
L10

-

W6.5
  -
-
S0.80
S2.00
Part NumberP
0.05mm Increment
L
1mm Increment
W
0.05mm Increment
R
0.1mm Increment
S
0.05mm Increment
D1Unit Price
TypeDStandardThin Wall
RoundOvalSquareKJRBKJRBC
KJRBR
KJRBSKJRBRSKJRUBKJRUBC
KJRUBR
StandardThin Wall
KJRBKJRBCKJRBR163.00~ 8.006~25For Oval Type
P>W(W≥3.00)
For Square Type
P≥W(W≥3.00)
0.2≤R≤W/2For EN 1.1191 Equiv. Type
0.5~5.00
For EN 1.4301 Equiv.
1.00~5.00
1012      
KJRUBKJRUBCKJRUBR204.00~12.001416      
254.00~17.001921      
KJRBS-KJRBRS304.00~22.0026-    --
4 D=30 applicable only to Standard Type. (Since the Standard Type is the thinnest.)

Alterations

Bushings for Inspection Jigs/Round/Oval/Square Opening Shape for Resin Panels:Related Image

Lista numerów części

Liczba pozycji

Hole Shape

Material

Hardness

Material

Hardness Details

Type

Hole Shape

Bushing Dia. D

(Ø)

Overall Length L

(mm)

P

(mm)

R

(mm)

S

(mm)

W

(mm)

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Standard, Square
Square
16
6 ~ 25
3 ~ 8
0.2 ~ 12.5
0.5 ~ 5
3 ~ 7.9
10
1 szt.
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Standard, Square
Square
20
6 ~ 25
4 ~ 12
0.2 ~ 5
0.5 ~ 5
3 ~ 12
10
1 szt.
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Standard, Square
Square
25
6 ~ 25
4 ~ 17
0.2 ~ 8.5
0.5 ~ 5
3 ~ 17
10
1 szt.
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Standard, Square
Square
30
6 ~ 25
4 ~ 22
0.2 ~ 12.5
0.5 ~ 5
3 ~ 22
10
1 szt.
Square
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
-
Standard, Square
Square
16
6 ~ 25
3 ~ 8
0.2 ~ 12.5
1 ~ 5
3 ~ 8
10
1 szt.
Square
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
-
Standard, Square
Square
20
6 ~ 25
4 ~ 12
0.2 ~ 5
1 ~ 5
3 ~ 11.9
10
1 szt.
Square
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
-
Standard, Square
Square
25
6 ~ 25
4 ~ 17
0.2 ~ 7.5
1 ~ 5
3 ~ 14.9
10
1 szt.
Square
Stainless Steel
Not Provided
EN 1.4301 Equiv.
-
Standard, Square
Square
30
6 ~ 25
4 ~ 22
0.2 ~ 12.5
1 ~ 5
3 ~ 22
10
1 szt.
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Thin Wall
Square
20
6 ~ 25
4 ~ 12
0.2 ~ 5
0.5 ~ 5
3 ~ 12
10
1 szt.
Square
Steel
Provided
EN 1.1191 Equiv.
17~23HRC
Thin Wall
Square
25
6 ~ 25
4 ~ 17
0.2 ~ 7.5
0.5 ~ 5
3 ~ 16.9
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze
-
( - )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Bushings for Inspection Jigs/Round/Oval/Square Opening Shape for Resin Panels:Related Image