Numer części:
.Material | Hardness | Type | |
P,Q,S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | ||
EN 1.1191 Equiv. | - | KJPLDS | KJPGLDS |
EN 1.1191 Equiv. | 45HRC~ | KJPLDSH | KJPGLDSH |
Part Number (TYPE, D) | - | P | - | L | - | Z |
KJPLS20 | - | P15 | - | L120 | - | Z50 |
Part Number (TYPE, D) | - | W | - | D | - | H | - | P | - | Q | - | S | - | Z | |
(2-Step) (3-Step) | KJPLDSH25 KJPLDS20 | - - | W100 W25 | - - | D0 D50 | - - | H10 H15 | - - | P20 P15 | - - | Q0 Q13 | - - | S8 S6 | - - | Z30 Z50 |
S | g6 |
3.00 | -0.002 -0.008 |
3.01~ 6.00 | -0.004 -0.012 |
6.01~10.00 | -0.005 -0.014 |
10.01~18.00 | -0.006 -0.017 |
18.01~21.00 | -0.007 -0.020 |
Part Number | 1mm Increment | 0.01mm Increment (P≥Q≥S) | Z Selection | P,Q,S 0 - 0.02 Unit Price | P, Q, Sg6 Unit Price | ||||||||||
Type | d | KJPLDS | KJPLDSH | KJPGLDS | KJPGLDSH | ||||||||||
P,Q,S 0 -0.02 | P,Q,Sg6 | W,D | H | P,Q | S | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | W+D+H =~100 | W+D+H =101~150 | ||
(EN 1.1191 Equiv.) KJPLDS (EN 1.1191 Equiv. Hardened) KJPLDSH | (EN 1.1191 Equiv.) KJPGLDS (EN 1.1191 Equiv. Hardened) KJPGLDSH | 12 | 0 3~100 (W≤Px5) (D≤Qx4) | 0 3~25 (H≤Sx3) | 4.00~10.00 | 3.00~9.00 | 30 40 50 | ||||||||
16 | 6.00~14.00 | 4.00~13.00 | |||||||||||||
20 | 10.00~18.00 | 6.00~17.00 | |||||||||||||
25 | (W+D+H≤150) | 15.00~23.00 | 8.00~21.00 |
Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
- ( - ) | 7 dni robocze |
[Features] Pin that can be used to measure workpieces with depth.