Rejestracja

Tłumaczymy nasz sklep na język polski!

Wymaga to jednak czasu, ponieważ w ofercie mamy dużo artykułów, a na nasz sklep składa się wiele stron. Chwilowo nasz katalog produktów dostępny będzie w języku angielskim. Dziękujemy za cierpliwość!
Potwierdzono
  • Thickness T Dimension(mm)
  • Extra Low Head Counterbored Hole Nominal Dia. [ZN]
  • L(mm)
      [930–1200/1mm jedn.]
    • Number of Holes [H](pc(s).)
    • P(mm)
        [20–323/1mm jedn.]
      • W(mm)
      • Type
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 7 dni robocze

      Dodatkowa opcje

      • Left Side Corner Cut (End Side Faces) [LCC](mm)
      • Right Side Corner Cut (End Side Faces) [RCC](mm)

      UHMW Guide Rails (NLBB5-15-1000-H4-P300-ZN4-LCC10)

      Przestroga

      • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

      Numer części:

      NLBB5-15-1000-H4-P300-ZN4-LCC10
      Wyczyść
      • Cena jednostkowa (bez VAT)
        51.64 €
      • Łącznie (bez VAT)
        51.64 €
        Cena z VAT:
        61.45 €
      • Data wysyłki
        9 dni robocze
        Referencyjna data wysyłki: 30.07.2025
      Ilość:
      Ilość dostępna do zamówienia?50
      Ilość 
      ?
      1 - 1920 - 5051+
      Cena jednostkowa (bez VAT)
      (Cena jednostkowa z VAT)
      51.64 €
      (
      61.45 €
      )
      44.47 €
      (
      52.92 €
      )
      44.47 €
      (
      52.92 €
      )
      Shipping days9 days9 daysQuote

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      NLBA No Hole Type
      Engineering Plastic Rail - With Counterbored Holes, Hole Position Configurable: Related Image
      NLBB Counterbored Type
      Engineering Plastic Rail - With Counterbored Holes, Hole Position Configurable: Related Image
      NLBBF Counterbored, Hole Position Configurable
      Engineering Plastic Rail - With Counterbored Holes, Hole Position Configurable: Related Image
      [!] Thermal Expansion Coefficient: 1.7 × 10⁻⁴/°C
      [M]Material: Ultra High-Molecular-Weight Polyethylene
      * Hole Machining Details
      Z
      (Counterbored Hole)
       ZN
      (Extra Low Head Counterbored Hole)
       
      Bolt
      Nominal Dia.
      34568
      d3.54.55.56.59
      d16.589.51114
      h3.54.55.56.59
       
      Bolt
      Nominal Dia.
      456
      d4.55.56.5
      d191011
      h22.52.5
       
      [!] ZN is applicable to Extra Low Hex Head Cap Screws (CBSS and CBSTS).

      Specification Table

      Part NumberWLHPGScrew Nominal Dia.
      NLBA5
      NLBB8
      NLBBF10


      25
      20
      25


      1200
      500
      1100



      H4
      H4



      P115
      P115




      G12



      Z5
      Z5
      ■No Hole Type
      Part NumberW
      Selection
      L
      1 mm Increments
      TypeT
      NLBA310152025   100 to 1800
      5 1520253035 
      8  2025303540
      10  2025303540
      15   25303540
      20    303540
      ■ Counterbored Hole
      Part NumberW
      Selection
      L
      1 mm Increments
      H
      (Holes)
      P
      1 mm Increments
      Screw Hole Nominal Diameter Configurable
      TypeTZZN
      NLBB310152025   100 to 12002 to 10P ≥ 204  
      5 1520253035 456
      8  2025303540345  456
      10  2025303540 456  56
      15   25303540 4568
      20    303540 4568
      [ ! ] (L - P (H−1)) /2 ≥ d1/2 + 2
      ■With Counterbored Holes, Hole Position Configurable
      Part NumberW
      Selection
      L
      1 mm Increments
      H
      (Holes)
      P
      1 mm Increments
      G
      1 mm Increments
      Screw Hole Nominal Diameter Configurable
      TypeTZZN
      NLBBF3152025   100 to 12002 to 10P ≥ 207 to 20
      d1/2 + 1 ≤ G ≤ W/2
      4  
      51520253035 456
      8 2025303540345  456
      10 2025303540 456  56
      15  25303540 4568
      20   303540 4568
      [ ! ] (L - P (H−1)) /2 ≥ d1/2 + 2
      ■Features of UHMW
      (1) Abrasion Resistance: Approx. 6x of Fluorinated Resin.
             Approx. 5x of Nylon Resin.
             Approx. 6x of Polyurethane.
      (2) Self-lubricaty: Tribological property is the same as that of fluororesin.
      (3) Non-toxic: Passed standard test No. 20 of Health and Welfare Ministry.
      ■Characteristic Values (Reference Values)
      ItemUnitUltrahigh molecular weight polyethyleneNylon 6Fluororesin
      Specific Gravity0.941.082.2
      Tensile StrengthMPa446425
      Tensile Elongation%450210300
      HardnessRockwell R Scale409532
      Impact StrengthIzod Notch kJ/m> 1371316
      Thermal Expansion Coefficient10−4/°C1.70.81.0
      Heat Resistance Temperature°C8080 to 120260 to 278
      Water Absorption Ratio%< 0.011.5< 0.01
      Dielectric Constant2.34.02.1
      Breakdown VoltagekV/mm502020
      Strong Acid Resistance ×
      Alkali Resistance
      Organic Solvent Resistance

      Alterations

      Alterations
      Code
      DescriptionApplicable ConditionsOrdering Example
      TCCCorner Cut (End Upper Face)
      Selection: TCC5·TCC10
      [ ! ] TCC < F - d1/2 - 2NLBB8-20-500-H4-P115-Z5-TCC5
      LCC
      RCC
      Corner Cut (End Side Faces)
      LCC: Left Side, RCC: Right Side
      Selection: LCC5·LCC10, RCC5·RCC10
      [ ! ] LCC (RCC) < F - d1/2NLBBF15-30-1000-H4-P110-G7-Z5-LCC5
      [ ! ] Alteration TCC cannot be selected together with alteration LCC or RCC.

      Lista numerów części

      Liczba pozycji
      Numer części
      NLBB5-15-1000-H4-P300-ZN4-LCC10

      Hole Machining

      Thickness T Dimension

      (mm)

      Counterbored Hole Nominal Dia. [Z]

      Extra Low Head Counterbored Hole Nominal Dia. [ZN]

      G

      (mm)

      L

      (mm)

      Number of Holes [H]

      (pc(s).)

      P

      (mm)

      W

      (mm)

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      Counterbored Hole Type
      5
      -
      4
      -
      1000
      4
      300
      15
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      (
      -
      )
      -

      Szczegółowe informacje

      Podstawowe informacje

      [Features] It is a rail for which the hole position can be fixed. [Material] It is resin.

      Przestroga

      • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

      Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
      Numer części został potwierdzony