Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)(Ø)
  • Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)(Ø)
  • O.D. D(Ø)
  • Overall Length(mm)
  • Max. Rotational Speed Range(r/min)
  • Body Material
    • Stainless Steel
    • Aluminum
  • Allowable Torque(Nm)

    Calculation of the allowable torque (or the Safety Factor, etc.) differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Rotational Speed(r/min)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
    • W ciągu 7 dni robocze
    • W ciągu 9 dni robocze
  • Couplings / Rigid / Clamping

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 21.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Couplings/Rigid/Clamping:Related Image

    Type Material Surface Treatment Accessory
    CPRCAluminum AlloyClear AnodizeHex Socket Head Cap Screw
    CPRSCStainless Steel-

    Specifications

    Part Number-Shaft Bore Dia. d1-Shaft Bore Dia. d2
    CPRC25-8-10
    Part Numberd1, d2 Selection (d1≤d2)LM (Coarse)AtFUnit Price
    TypeDCPRCCPRSC
    CPRC
    (Aluminum)

    CPRSC
    (Stainless Steel)
    165616M2.5513.75
    2068206.54.75
    2581025M396
    3210121432M4117.75
    CPRC
    (Aluminum)
    401415161844M5131.510.5-
    5018202455M616213-

    Part NumberAllowable Torque
    (N • m)
    Max. Rotational Speed
    (r/min)
    Moment of Inertia (kg • m2)Screw Tightening Torque (N • m)Mass (g)
    TypeD
    CPRC
    (Aluminum)
    160.395003.0x10-719
    200.576008.7x10-715
    25161002.7x10-61.529
    32248007.1x10-62.561
    40440001.5x10-57120
    50640007.0x10-512240
    CPRSC
    (Stainless Steel)
    160.395008.0x10-7122
    200.576002.4x10-641
    25161007.3x10-61.580
    32248002.5x10-52.5160

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Allowable Torque Range

    (N•m)

    Shaft Bore Dia. 1 d1 (or d)

    (Ø)

    Shaft Bore Dia. 2 d2 (or d)

    (Ø)

    O.D. D

    (Ø)

    Overall Length

    (mm)

    Max. Rotational Speed Range

    (r/min)

    Body Material

    Allowable Torque

    (Nm)

    Max. Rotational Speed

    (r/min)

    Moment of Inertia

    (kg・m2)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    0.05 to 1.00
    5 ~ 6
    5 ~ 6
    16
    16
    4,001 to 10,000
    [Aluminum] Aluminum
    0.3
    9500
    3.0x10-7
    10
    1 szt.
    0.05 to 1.00
    6 ~ 8
    6 ~ 8
    20
    20
    4,001 to 10,000
    [Aluminum] Aluminum
    0.5
    7600
    8.7x10-7
    10
    1 szt.
    0.05 to 1.00
    8 ~ 10
    8 ~ 10
    25
    25
    4,001 to 10,000
    [Aluminum] Aluminum
    1
    6100
    2.7x10-6
    10
    1 szt.
    1.01 to 3.00
    10 ~ 14
    10 ~ 14
    32
    32
    4,001 to 10,000
    [Aluminum] Aluminum
    2
    4800
    7.1x10-6
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    14
    14
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    14
    15
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    14
    16
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    14
    18
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    15
    15
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    15
    16
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    15
    18
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    16
    16
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    16
    18
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    3.01 to 5.00
    18
    18
    40
    44
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    4
    4000
    1.5x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    18
    18
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    18
    20
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    18
    24
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    20
    20
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    20
    24
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    5.01 to 10.00
    24
    24
    50
    55
    2001 to 4,000
    [Aluminum] Aluminum
    6
    4000
    7.0x10-5
    10
    1 szt.
    1.01 to 3.00
    10 ~ 14
    10 ~ 14
    32
    32
    4,001 to 10,000
    [Stainless Steel] Stainless Steel
    2
    4800
    2.5x10-5
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    -
    ( - )
    7 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    5 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    5 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    5 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    9 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    9 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    9 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    5 dni robocze
    27.33 €
    ( 32.52 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    46.84 €
    ( 55.74 € )
    9 dni robocze
    46.84 €
    ( 55.74 € )
    9 dni robocze
    46.84 €
    ( 55.74 € )
    5 dni robocze
    46.84 €
    ( 55.74 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    46.84 €22.95 €
    ( 27.31 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    46.84 €
    ( 55.74 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    -
    ( - )
    7 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] It has the same precision in centre height with a clamping device, right and left through hole with tool.

    Przestroga

    • Due to some changes to the surface finishing process, the appearance and color of CPRSC may vary. This does not indicate an issue with its quality.