Rejestracja
1
Potwierdzono
  • O.D. D(φ)
  • Width B(mm)
  • Material
    • Carbon steel
  • Allowable Rotational Speed(1/min)
  • Seals
  • Application
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Cam Followers / Flat Type / No Seal (CFR6-16)

Cam Followers / Flat Type / No Seal CFR6-16

Umieść kursor myszy nad ilustracją, aby ją powiększyć

Numer części:

CFR6-16
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Cam Followers/Flat Type/No Seal:Related Image

Application Type Material Accessory
With Seal No Seal
General CFFR CFR EN 1.3505 Equiv. 1 Hex Nut (EN 1.1191 Equiv. Carbon Steel, Black Oxide)
CFFRS CFRS EN 1.4125 Equiv. Hex Nut 1 pc. (EN 1.4301 Equiv.)
Low Dust Generation CFFRC -

Specifications

Part Number - D
CFUR10
-
22
Part Number D
(Selectable)
MxPitch B B1 L d1 r f
(Min.)
Unit Price
Type dh7 Tolerance CFFR CFFRS CFFRC CFR CFRS
(With Seal)
CFFR
CFFRS
CFFRC

(No Seal)
CFR
CFRS
5 0
-0.012
13 5x0.8 9 10 23 3.1 7.5 0.5 9.7          
6 16 6x1.0 11 12 28 4 9 11          
8 0
-0.015
19 8x1.25 32 11 13          
10 22 10x1.25 12 13 36 13 1 15          
26          
The standards of d12 to 20 have been modified to those with the hex socket on the head and thread. For the new part number, >>P.1044.
For the performance of Cam Followers, see Table 1 on >>p.1043.
Table1: Reference Data of Cam Followers
d-D Standard Heavy Load
Basic Dynamic
Load Rating
C (kN)
Basic Static Load
Rating
Cor (kN)
Max. Allowable
Load
(kN)
Track Load
Capacity(kN)
Max.
Rotational
Speed(rpm)
Mass
(g)
Basic Dynamic
Load Rating
C (kN)
Basic Static
Load Rating
Cor (kN)
Max. Allowable
Load
(kN)
Track Load
Capacity(kN)
Max.
Rotational
Speed
with Seal
(rpm)
Mass
(g)
(With Seal) (No Seal)
Crowned Flat Crowned Flat
3-10 1.47 1.18 0.36 0.37 1.37 32900 47000 4.5 - - - - - - -
4-12 2.06 2.05 0.78 0.47 1.76 25900 37000 7.5 - - - - - - -
5-13 3.14 2.77 1.42 0.53 2.25 20300 29000 10.5 - - - - - - -
6-16 3.59 3.58 2.11 1.08 3.43 17500 25000 18.5 6.94 8.5 2.11 1.08 3.43 7700 19
8-19 4.17 4.65 4.73 1.37 4.02 14000 20000 28.5 8.13 11.2 4.73 1.37 4.02 6090 29
10-22 5.33 6.78 5.81 1.67 4.7 11900 17000 45 9.42 14.3 5.81 1.67 4.7 5040 46
10-26 2.06 5.49 60 2.06 5.49 61
12-30 7.87 9.79 9.37 2.45 7.06 9800 14000 105 13.4 19.8 9.37 2.45 7.06 4060 107
12-32 2.74 7.45 115 2.74 7.45 117
16-35 12 18.3 17.3 3.14 11.2 7000 10000 205 20.6 37.6 17.3 3.14 11.2 3150 207
18-40 14.7 25.2 26.1 3.72 14.4 5950 8500 295 25.2 51.3 26.1 3.72 14.4 2660 300
20-47 20.7 34.8 32.1 7.15 21 4900 7000 450 33.2 64.8 32.1 7.15 21 2380 455
20-52 8.23 23.2 525 8.23 23.2 530
24-62 30.6 53.2 49.5 10.5 34.2 4550 6500 915 46.7 92.9 49.5 10.5 34.2 2030 925
24-72 12.9 39.8 1150 12.9 39.8 1160
30-80 45.4 87.6 73.7 14.9 52.6 3500 5000 1880 67.6 145 73.7 14.9 52.6 1610 1890
30-85 16.1 56 1950 16.1 56 1960
30-90 17.3 59.3 2000 17.3 59.3 2010
kgf=Nx0.101972

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
CFR6-16

O.D. D

(φ)

Width B

(mm)

Material

Basic Load Rating Cr (Dynamic)

(kN)

Basic Load Rating Cor (Static)

(kN)

Allowable Rotational Speed

(1/min)

Seals

Application

RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
16
11
[Carbon steel] EN 1.3505 Equiv.
3.59
3.58
25000
Not Provided
Regular
10
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
11.58 €
( 13.78 € )
Towar dostępny w magazynie: 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Kontury i specyfikacja

More Information

 Cam Followers - Straight Slot, Flat:Related ImagePart Number Substitution Table for Cam Follower Standard Changes (d12 and above only)
TypeOld Part Number (d12 or more)New Part Number
Old StandardOld Hex Socket
Type
Old Hex Socket on ThreadHex Socket on Head and Shank
Cam FollowersCFURCFUACFUBCFUH
CFURSCFUAS-CFUSH
CFURCCFUAC-CFUCH
-CFUAG-CFUGH
CFUCUA-CUH
CFUSCUAS-CUSH
CFFRCFFACFFBCFFH
CFFRSCFFAS-CFFSH
CFFRCCFFAC-CFFCH
-CFFAG-CFFGH
CFRCFA-CFAH
CFRSCFAS-CFASH

Nie znaleziono podobnych produktów dla tej pozycji.
Numer części został potwierdzony