Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Material
    • Steel
    • Stainless Steel
  • Surface Treatment
    • Surface Treatment Provided
  • Shaft Dia. D(mm)
  • Length L(mm)
      [20–796/0.1mm jedn.]
    • B(mm)
        [2–245/1mm jedn.]
      • F(mm)
          [2–245/0.1mm jedn.]
        • P(mm)
            [3–45/1mm jedn.]
          • Q(mm)
              [3–45/1mm jedn.]
            • S(mm)
                [2–245/1mm jedn.]
              • T(mm)
                  [2–245/0.1mm jedn.]
                • CAD
                • Szacowane dni wysyłki
                  • Wszystko
                  • W ciągu 4 dni robocze
                  • W ciągu 5 dni robocze
                  • W ciągu 6 dni robocze

                Rotary axes / offset on both sides, annular groove / machining selectable

                Numer części:

                Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 44.
                Ilość:

                Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

                Rotary Shafts/Both Ends Stepped with Retaining Ring Groove:Related Image

                TypeMaterialSurface Treatment
                SFRZEN 1.1191 Equiv.Black Oxide
                PSFRZElectroless Nickel Plating
                SSFRZEN 1.4301 Equiv.-

                Specifications

                Part Number-L-F-B-P
                SFRX30-500-F20-B10-P15

                Part Number-L-F-B-P-T-S-Q
                PSFRZ30-340-F13-B9-P8-T12-S10-Q8
                Part Number0.1mm Increment1mm Increment(Y)
                max.
                TypeDg6LF, TB, SP, Q
                SFRZ

                PSFRZ

                SSFRZ
                (D13, 16, 18 and 22 are not available for SSFRZ.)
                6-0.004
                -0.012
                20.0~296.0F ≤ Px5
                T ≤ Qx5
                When P, Q ≤ 6,
                2 ≤ B, S

                When 6 < P and Q ≤ 10
                3 ≤ B, S

                When 10 < P and Q ≤ 20
                4 ≤ B, S

                When 20 < P, Q
                5 ≤ B, S
                3   4   5 300
                8-0.005
                -0.014
                20.0~396.03 ≤ P, Q < D400
                1020.0~496.0500
                12-0.006
                -0.017
                25.0~596.05 ≤ P, Q < D600
                1325.0~596.0
                1525.0~696.0700
                1625.0~796.0800
                1730.0~796.0
                18-0.007
                -0.020
                30.0~796.0
                2030.0~796.0
                2230.0~796.010 ≤ P, Q < D
                2530.0~796.0
                3030.0~796.0
                35-0.009
                -0.025
                40.0~796.016 ≤ P, Q < D
                4040.0~796.0
                5040.0~796.0
                When D-P (Q) ≤ 2, chamfer C at the step is 0.2 or less. For P and Q dimensions, 27, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48 and 49 cannot be specified. For m Dimension, see P.820.

                Alterations

                Rotary Shafts/Both Ends Stepped with Retaining Ring Groove:Related Image

                Lista numerów części

                Liczba pozycji
                Numer części

                Material

                Surface Treatment

                Shaft Dia. D

                (mm)

                Length L

                (mm)

                B

                (mm)

                F

                (mm)

                P

                (mm)

                Q

                (mm)

                S

                (mm)

                T

                (mm)

                RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                6
                20 ~ 296
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                3 ~ 5
                3 ~ 5
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                8
                20 ~ 396
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                3 ~ 7
                3 ~ 7
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                10
                20 ~ 496
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                3 ~ 9
                3 ~ 9
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                12
                25 ~ 596
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                5 ~ 11
                5 ~ 11
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                13
                25 ~ 596
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                5 ~ 12
                5 ~ 12
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                15
                25 ~ 696
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                5 ~ 14
                5 ~ 14
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                16
                25 ~ 796
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                5 ~ 15
                5 ~ 15
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                17
                30 ~ 796
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                5 ~ 16
                5 ~ 16
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                18
                30 ~ 796
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                5 ~ 17
                5 ~ 17
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                20
                30 ~ 796
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                5 ~ 19
                5 ~ 19
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                22
                30 ~ 796
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10 ~ 21
                10 ~ 21
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                25
                30 ~ 796
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10 ~ 24
                10 ~ 24
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                30
                30 ~ 796
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10 ~ 29
                10 ~ 29
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                35
                40 ~ 796
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                16 ~ 32
                16 ~ 32
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                40
                40 ~ 796
                4 ~ 195
                2 ~ 195
                16 ~ 35
                16 ~ 35
                4 ~ 195
                2 ~ 195
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Electroless Nickel Plating
                50
                40 ~ 796
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                16 ~ 45
                16 ~ 45
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                6
                20 ~ 296
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                3 ~ 5
                3 ~ 5
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                8
                20 ~ 396
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                3 ~ 7
                3 ~ 7
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                10
                20 ~ 496
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                3 ~ 9
                3 ~ 9
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                12
                25 ~ 596
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                5 ~ 11
                5 ~ 11
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                13
                25 ~ 596
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                5 ~ 12
                5 ~ 12
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                15
                25 ~ 696
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                5 ~ 14
                5 ~ 14
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                16
                25 ~ 796
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                5 ~ 15
                5 ~ 15
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                17
                30 ~ 796
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                5 ~ 16
                5 ~ 16
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                18
                30 ~ 796
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                5 ~ 17
                5 ~ 17
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                20
                30 ~ 796
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                5 ~ 19
                5 ~ 19
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                22
                30 ~ 796
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10 ~ 21
                10 ~ 21
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                25
                30 ~ 796
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10 ~ 24
                10 ~ 24
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                30
                30 ~ 796
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10 ~ 29
                10 ~ 29
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                35
                40 ~ 796
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                16 ~ 32
                16 ~ 32
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                40
                40 ~ 796
                4 ~ 195
                2 ~ 195
                16 ~ 35
                16 ~ 35
                4 ~ 195
                2 ~ 195
                10
                1 szt.
                [Steel] EN 1.1191 Equiv.
                [Surface Treatment Provided] Black Oxide
                50
                40 ~ 796
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                16 ~ 45
                16 ~ 45
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                6
                20 ~ 296
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                3 ~ 5
                3 ~ 5
                2 ~ 25
                2 ~ 25
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                8
                20 ~ 396
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                3 ~ 7
                3 ~ 7
                2 ~ 35
                2 ~ 35
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                10
                20 ~ 496
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                3 ~ 9
                3 ~ 9
                2 ~ 50
                2 ~ 50
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                12
                25 ~ 596
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                5 ~ 11
                5 ~ 11
                2 ~ 55
                2 ~ 55
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                15
                25 ~ 696
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                5 ~ 14
                5 ~ 14
                2 ~ 70
                2 ~ 70
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                17
                30 ~ 796
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                5 ~ 16
                5 ~ 16
                2 ~ 80
                2 ~ 80
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                20
                30 ~ 796
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                5 ~ 19
                5 ~ 19
                2 ~ 95
                2 ~ 95
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                25
                30 ~ 796
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10 ~ 24
                10 ~ 24
                3 ~ 120
                2 ~ 120
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                30
                30 ~ 796
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10 ~ 29
                10 ~ 29
                3 ~ 145
                2 ~ 145
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                35
                40 ~ 796
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                16 ~ 32
                16 ~ 32
                4 ~ 170
                2 ~ 170
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                40
                40 ~ 796
                3 ~ 195
                2 ~ 195
                16 ~ 35
                16 ~ 35
                4 ~ 195
                2 ~ 195
                10
                1 szt.
                [Stainless Steel] EN 1.4301 Equiv.
                NA
                50
                40 ~ 796
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                16 ~ 45
                16 ~ 45
                4 ~ 245
                2 ~ 245
                10
                1 szt.
                Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
                Standardowa data wysyłki
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                5 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                4 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze
                -
                ( - )
                6 dni robocze

                Szczegółowe informacje

                Podstawowe informacje

                Kontury i specyfikacja

                Example of Use

                Rotary Shafts/Both Ends Stepped with Retaining Ring Groove:Related Image