Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Nominal of Thread D(φ)
  • Lead
    • Overall Length L(mm)
        [30–250/1mm jedn.]
      • Screw Shafts, Nuts
      • CAD
      • Szacowane dni wysyłki
        • Wszystko
        • W ciągu 7 dni robocze

      Miniature Lead Screws with Nuts / Straight

      Numer części:

      Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 10.
      Ilość:

      Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

      Miniature Lead Screws with Nuts/Straight:Related Image

      TypeMaterial
      ShaftNut
      MSSRRight-Hand ThreadEN 1.4301 Equiv.Special Resin
      MSSRNNut only-

      Specifications

      Part Number-L
      MSSR812
      MSSRN1002
      (Nut)
      -

      300

      Part NumberL
      1mm Increment
      Number of StartsPlastic Nut DimensionAllowable Axial Load N (Reference)Allowable Rotational Speed rpm (Reference)Tightening Torque N • mmMass (Reference) g/100mmUnit Price MSSR
      TypeDLeadD1HATBPdMin.L~100L101~200L201~300L301~400L401~550
      MSSR

      MSSRN
      (Nut)
      40130~1501102311.53.515152.950250018011(3)---
      0226011(3)---
      60130~2501122614.53.517183.4120200040023(3)--
      026025(3)--
      0949025(3)--
      1811025(3)--
      80140~2501142918418213.4200200040042(5)--
      0229038(5)--
      1240~350421040(5)-
      24621041(4)-
      100250~2501163322521244.5460150050059(6)--
      1550~500441058(6)
      30644056(6)
      120250~2501183525522264.5660100050086(8)--
      1850~550675086(8)
      3654087(7)
      The tightening toque applies to the screw for mounting the plastic nut.Note that positioning repeatability changes when nut is exchanged for maintenance.The dimension in ( ) of mass table is nut mass.

      Lista numerów części

      Liczba pozycji

      Shaft end shape

      Nominal of Thread D

      (φ)

      Lead

      Overall Length L

      (mm)

      Screw Shafts, Nuts

      RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
      Straight Type (Not Machined)
      10
      02
      50 ~ 250
      Set
      10
      1 szt.
      Straight Type (Not Machined)
      12
      02
      50 ~ 250
      Set
      10
      1 szt.
      Straight Type (Not Machined)
      4
      02
      30 ~ 150
      Set
      10
      1 szt.
      Straight Type (Not Machined)
      6
      02
      30 ~ 250
      Set
      10
      1 szt.
      Straight Type (Not Machined)
      8
      02
      40 ~ 250
      Set
      10
      1 szt.
      Nut Only
      10
      02
      -
      Nut Only
      10
      1 szt.
      Nut Only
      12
      02
      -
      Nut Only
      10
      1 szt.
      Nut Only
      4
      02
      -
      Nut Only
      10
      1 szt.
      Nut Only
      6
      02
      -
      Nut Only
      10
      1 szt.
      Nut Only
      8
      02
      -
      Nut Only
      10
      1 szt.
      Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
      Standardowa data wysyłki
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      -
      ( - )
      7 dni robocze
      48.74 €
      ( 58.00 € )
      7 dni robocze
      52.40 €
      ( 62.36 € )
      7 dni robocze
      43.70 €
      ( 52.00 € )
      7 dni robocze
      44.45 €
      ( 52.90 € )
      7 dni robocze
      47.36 €
      ( 56.36 € )
      7 dni robocze

      Szczegółowe informacje

      Kontury i specyfikacja

      More Information

      Miniature Lead Screws with Nuts/Straight:Related Image