Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Width B(mm)
  • Thickness T(mm)
  • Overall Length A(mm)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Oil Free Copper Alloy / Steel

Numer części:

SGRMZ15-10-120
Wyczyść
Ilość:

Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

Oil Free Copper Alloy/Steel:Related Image

Type Material
SGRMZHigh-strength Brass Alloy Solid Lubricant Embedded
For material characteristics, refer to P.380.

Specifications

Part Number-T-A
SGRMZ20-15-120
Part NumberTAXYd1d2hUnit Price
TypeB
SGRMZ
(Oil Free Copper Alloy)
1510405584.54.5
60
80
100
120
201560779.55.55.5
80
100
120
150
200
2520801010116.56.5
100
120
150
200
30258010101499
100
120
150
200

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
SGRMZ15-10-120

Width B

(mm)

Thickness T

(mm)

Overall Length A

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
15
10
120
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
46.47 €
( 55.30 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Features] Maintenance-free and economical guide rail.

Kontury i specyfikacja

Example of Use

Oil Free Copper Alloy/Steel:Related Image