Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Stan magazynowy
  • Stroke(mm)
  • Rail Length(mm)
  • Load Rating (N/2 pcs.)(N)
  • Type
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia
    • W ciągu 5 dni robocze
  • Telescopic Slide Rails / Light Load / Three Step Slide

    Numer części:

    Znaleziono następującą liczbę niepotwierdzonych proponowanych produktów: 7.
    Ilość:

    Rysunek konturowy i tabela specyfikacji

    Telescopic Slide Rails/Light Load/Three Step Slide:Related Image

      Material: Steel
      Surface Treatment: Bright Chromate (Trivalent Chromium)

    Specifications

    Part Number
    SSRXC2708
    SRXY2735
    Part NumberRail LengthStrokeABLoad Rating (N/2 pcs.)Unit PriceVolume Discount Rate
    TypeNo.1 ~ 5 pc(s).6 ~ 20 pcs
    SRXY2720200228.8140160370  
    25250276.2190210360  
    30300327.2240260350  
    35350376.4290310330  
    40400425.6340360310  
    45450474.8390410290  
    50500524.0440460280  
    For horizontal installation, the target value of load rating is 25% (Reference Value).The rails are Three-step Type, and can not be pulled apart.
    Use M4 Recessed Truss Machine Screws (P.2-233, 234) or Recessed Binding Head Screws (P.2-232) to mount rails.

    Lista numerów części

    Liczba pozycji

    Stroke

    (mm)

    Rail Length

    (mm)

    Load Rating (N/2 pcs.)

    (N)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    228.8
    200
    370
    10
    1 szt.
    276.2
    250
    360
    10
    1 szt.
    327.2
    300
    350
    10
    1 szt.
    376.4
    350
    330
    10
    1 szt.
    425.6
    400
    310
    10
    1 szt.
    474.8
    450
    290
    10
    1 szt.
    524
    500
    280
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    21.66 €
    ( 25.78 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    22.30 €
    ( 26.54 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    25.43 €
    ( 30.26 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    28.46 €
    ( 33.87 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    31.61 €
    ( 37.62 € )
    Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia
    35.39 €
    ( 42.11 € )
    5 dni robocze
    39.04 €
    ( 46.46 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] Steel is used for the rail body and trivalent chrome is used for the surface treatment. -If you order a quantity of 1, 1 pcs. will be supplied.