Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
3D preview is not available, because the part number has not yet been determined.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Head thickness | P (Tip) (mm) | W (Tip) (mm) | D (Shaft diameter) (mm) | Tip shape | L (L dimension) (mm) | N (mm) | A (mm) | C (mm) | G (°) | R (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 3X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 6.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 6.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 7.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 3X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 9.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.3 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 3Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 2.25 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.71 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.23 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.75 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.22 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.65 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.09 | 5.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.08 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.55 | 6 | 3Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 5.54 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.07 | 6.5 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 6.06 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.5 | 7 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 6.49 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.55 | 8 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 7.54 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.43 | 10 | 3Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.3 ~ 9.42 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.3 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 4X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.1 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.7 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 4.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 4.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 5.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 5.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 4X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 5.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 5.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 4X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 6.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 6.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 4X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 6.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 6.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 4X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 7.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 7.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 4X | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0.1 ~ 9.8 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 9.8 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.3 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 4Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 4Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 250 | 0.1 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 1.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 4Y | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.1 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.8 | 3 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 2.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.3 | 3.5 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.8 | 4 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 3.78 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.3 | 4.5 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 4.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.8 | 5 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 4.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.8 ~ 5.3 | 0.8 ~ 5.3 | 5.5 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 5.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 5.29 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 5.8 | 0.8 ~ 5.8 | 6 | 4Y | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0 ~ 5.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 5.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2 ~ 6.3 | 0.8 ~ 6.3 | 6.5 | 4Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 6.2 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 6.2 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 6.8 | 0.8 ~ 6.8 | 7 | 4Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 6.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 6.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 2.3 ~ 7.8 | 0.8 ~ 7.8 | 8 | 4Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 7.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 7.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 3 ~ 9.8 | 0.8 ~ 9.8 | 10 | 4Y | 50 ~ 300 | 40 ~ 250 | 0 ~ 9.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | 0.1 ~ 9.79 | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.3 | 0.6 ~ 1.72 | 1.5 | 5X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 1.8 | 0.6 ~ 1.72 | 2 | 5X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 1.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 0.8 ~ 2.3 | 0.6 ~ 2.26 | 2.5 | 5X | 50 ~ 250 | 33 ~ 230 | 0.3 ~ 2.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 2.8 | 0.6 ~ 2.72 | 3 | 5X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 2.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.3 | 0.6 ~ 3.24 | 3.5 | 5X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1 ~ 3.8 | 0.6 ~ 3.76 | 4 | 5X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 3.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.2 ~ 4.3 | 0.6 ~ 4.23 | 4.5 | 5X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.29 | 0.5 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | Quote | 10 | 4mm(T4) | 1.5 ~ 4.8 | 0.6 ~ 4.66 | 5 | 5X | 50 ~ 300 | 33 ~ 250 | 0.3 ~ 4.79 | 0.5 ~ 5 | - | - | - |
Loading...
Material | EN 1.3343 Equiv. | P/W dimension tolerance (Reference tolerance) | 0/-0.005 | Surface treatment | No |
---|---|---|---|---|---|
Rectangular treatment | No | Character engraving type | No | Number of engraving characters | No |
R-Chamfered rectangular position | No | C-Chamfered position | No | With/without gas release shape | No |
Shape type | With tip processing | Trimming | Normal |
Configure
Basic Attributes
Head thickness
P (Tip)(mm)
W (Tip)(mm)
D (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
L (L dimension)(mm)
N(mm)
A(mm)
C(mm)
G(°)
R(mm)
V(mm)
Type
Filter by CAD data type
Optional Attributes