Rejestracja
Potwierdzono
  • S (Stroke)(mm)
  • L (Screw length)(mm)
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • Możliwa wysyłka tego samego dnia

Spring plungers for inclined surfaces (0-15°) with hexagonal plunger rod (PJHRZ16F-50)

Spring plungers for inclined surfaces (0-15°) with hexagonal plunger rod PJHRZ16F-50

Numer części:

PJHRZ16F-50
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Informacje o produkcie

Drawing / Product Specification

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

All missing dimensions correspond to PJLR or PJHZ

① EN 1.1191 ・ S45C
 50HRC~carburized
② EN 1.1191 ・ S45C
③ Special flange

Specifications Table

M x PSlLH (PIN)Fmin. [N]Fmax. [N]BCatalog No.
M16x1.5203585716.880.45PJHRZ16F-20
M16x1.53035125719.881.25PJHRZ16F-30
M16x1.5503515577.578.85PJHRZ16F-30

Order

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

Related Information

■ PJHRZ features
① The special structure improves resistance to wear and seizure, allowing use on slanted surfaces.
(Conventional spring plungers should be used at 0° for oil-free types and 5°or less for lubricated types.)
② Can be used oil-free.
③ Angles of use: 0~15°

Spring Plungers for Slanted Surfaces (0?15°) with Hex-pin

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
PJHRZ16F-50

S (Stroke)

(mm)

L (Screw length)

(mm)

Min. Load

(N)

Max. Load

(N)

Minimalna wielkość zamówienia
50
155
7.5
78.8
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
37.45 €16.10 €
( 19.16 € )
Towar dostępny w magazynie – 1 dzień roboczyDostępne z opcją wysyłki tego samego dnia

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

■ PJHRZ features
① The special structure improves resistance to wear and seizure, allowing use onslanted surfaces.
(Conventional spring plungers should be used at 0° for oil-free types and 5° or less for lubricated types.)
② Can be used oil-free.
③ Angles of use: 0~15°

Numer części został potwierdzony