Rejestracja
Potwierdzono
  • Blade diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 8 dni robocze

End Mill with 2 Carbide Solid Blades KSEA-2 (KSEA-220020)

Numer części:

KSEA-220020
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    KSEA-220020

    Blade diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    2
    2
    4
    50
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    77.02 €
    ( 91.65 € )
    8 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Features] It can be used for flat surface, side, groove, plunge (Z-feed), oblique cut and countersink machining. [Features] By using carbide materials with high hardness, it is possible to cut general steel, heat-treated steel, stainless steel and cast iron.

    Numer części został potwierdzony