Rejestracja
Potwierdzono
  • Capacity(g)
  • Minimum Display(g)
  • Measurement Plate Dimensions D(mm)
  • Measurement Plate Dimensions W(mm)
  • Details of the dust-proof and waterproof performance
  • Capacity(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 5 dni robocze

FS-i IP65 Series CheckWeighing Scales (FS-15KI)

Numer części:

FS-15KI
Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    FS-15KI

    Capacity

    (g)

    Minimum Display

    (g)

    Measurement Plate Dimensions D

    (mm)

    Measurement Plate Dimensions W

    (mm)

    Details of the dust-proof and waterproof performance

    Capacity

    (kg)

    Details of dust-proof and waterproof function

    Weight

    (kg)

    RoHS?Minimalna wielkość zamówienia
    15000
    2
    250
    250
    Dust-proof and water-proof protection degree IP65
    15
    Dust-proof and waterproof performance (Dust-proof and waterproof protection degree IP65)
    8.1
    10
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    1,030.00 €
    ( 1,225.70 € )
    5 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    For 3-color assessment. A digital platform scale equipped with built-in comparator/light. It is resistant to both water and dust.

    [Features]
    · It is resistant to both water and dust. Dust-proof and waterproof protection degree IP65.
    · Weighing capacity of 6 kg - 30 kg and minimum display of 0.001 kg - 0.005 kg.
    · Dust-proof and water-proof stainless steel body: SUS304.
    · Split-second, high-speed judgment increases weighing efficiency significantly.
    · Comparator/light: Over/under verification with 3-color light.
    · Comparator/buzzer: Verification by buzzer in accordance with comparison results (71.3 db 1 m).
    · Analog bar display: Enables linear understanding.
    · Data memory (upper/lower limits: 100 types).

    Numer części został potwierdzony