Rejestracja
Potwierdzono
  • Bore diameter [d](mm)
  • Height Flange [H](mm)
  • Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r](N)
  • Total height unit [U](mm)
  • Basic static load rating, radial [C 0r](N)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Flanged housing Unit, UCFA Series (UCFC216-J7)

    Flanged housing Unit, UCFA Series UCFC216-J7

    Numer części:

    UCFC216-J7
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    UCFC216-J7
    Powiązane

    Bore diameter [d]

    (mm)

    Height Flange [H]

    (mm)

    Basic Dynamic Load Rating, Radial [C r]

    (N)

    Total height unit [U]

    (mm)

    Basic static load rating, radial [C 0r]

    (N)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    80
    240
    76000
    67.3
    54000
    8.8
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    173.71 €
    ( 206.71 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Bore diameter [d](mm): 19.05-90
    ・Height Flange [H](mm): 100-265
    ・Total height unit [U](mm): 28.3-78.3

    Flanged housing unit UCFC
    Round version With grub screws in inner ring

    Numer części został potwierdzony