Rejestracja
Potwierdzono
  • Outer Diameter D(mm)
  • Bore diameter(mm)
  • Dynamic load rating (radial)(N)
  • Radial load rating(N)
  • Limiting speed [n G](1/min)
  • Width Inner Ring [B](mm)
  • Width, outer ring(mm)
  • Width, total [T](mm)
  • Thermal speed rating [n ϑr](1/min)
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 4 dni robocze

    Tapered Roller Bearing 303, Main Dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, Separable, Adjusted or in Pairs (30308-H)

    Tapered Roller Bearing 303, Main Dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, Separable, Adjusted or in Pairs 30308-H

    Numer części:

    30308-H
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    30308-H
    Powiązane

    Outer Diameter D

    (mm)

    Bore diameter

    (mm)

    Dynamic load rating (radial)

    (N)

    Radial load rating

    (N)

    Limiting speed [n G]

    (1/min)

    Width Inner Ring [B]

    (mm)

    Width, outer ring

    (mm)

    Width, total [T]

    (mm)

    Thermal speed rating [n ϑr]

    (1/min)

    Weight

    (kg)

    Minimalna wielkość zamówienia
    90
    40
    86500
    102000
    6800
    23
    20
    25.25
    5700
    0.772
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    22.35 €
    ( 26.60 € )
    4 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

    Numer części został potwierdzony