Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Plate Length L(mm)
  • Plate Width W(mm)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 7 dni robocze

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, LSFE-GST Series

Numer części:

LSFE-GST 160K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LSFE-GST 160K

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Plate Length L

(mm)

Plate Width W

(mm)

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
265
485.01 to 750.00
140
110
200
50
245
10520
160
50
600
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
480.35 €
( 571.62 € )
7 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Heavy Duty Welded Steel Swivel Castor, with Polyurethane Spring, Heavy Duty Wheel, with Blickle Softhane® Polyurethane Tread, with Cast Iron Wheel Centre

Bracket: LSFE series

  • particularly robust welded steel construction, zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
  • elastomer spring for excellent damping properties
  • maintenance-free spring mechanism
  • axial grooved ball bearing ISO 104 and tapered roller bearing ISO 355 in the swivel head
  • bolted and secured welded central kingpin, extremely strong
  • dust and splash-proof
  • grease nipple

Wheel: GST series

  • tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Softhane®, hardness 75 Shore A, colour green, non-marking, non-staining
  • wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 160 mm, lacquered, colour silver

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C

Numer części został potwierdzony