Rejestracja
Potwierdzono
  • Mounting Height H(mm)
  • Load Range(daN)
  • Wheel Dia. D(mm)
  • Wheel Width B(mm)
  • Bearing type
  • Total height(mm)
  • Weight(g)
  • Wheel diameter(mm)
  • Wheel width(mm)
  • Load capacity at 4 km/h(kg)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 23 dni robocze

Pressed Steel Fixed Castor, BK-POH Series (BK-POH 102HK-1)

Numer części:

BK-POH 102HK-1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
BK-POH 102HK-1

Caster Type

Mounting Height H

(mm)

Load Range

(daN)

Wheel Characteristics

Wheel Dia. D

(mm)

Wheel Width B

(mm)

Bearing type

Total height

(mm)

Weight

(g)

Wheel diameter

(mm)

Wheel width

(mm)

Load capacity at 4 km/h

(kg)

Minimalna wielkość zamówienia
Plate Type Swivel / Screw-In Type / Through Hole Type / Rotation Type
130
220.01 to 320.00
-
100
35
Ball bearing
130
785
100
38
300
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
61.45 €
( 73.13 € )
23 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Pressed Steel Fixed Castor, Heavy Duty Design, with Top Plate Fitting, Nylon Wheel, BK-POH Series

Bracket: BK series

  • strong pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free

Wheel: POH series

  • highly heat-resistant nylon, impact resistant, hardness 85 Shore D, colour natural

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +170 °C
  • oven temperature temporarily up to +200 °C, wheel temperature must not exceed +170 °C
  • Load capacity may be reduced in temperatures over +70 °C

Numer części został potwierdzony