Rejestracja
Potwierdzono
  • O.D. D(Ø)
  • Width W(mm)
  • Load (Reference)(N)
  • Weight(kg)
  • Load capacity at 4km/h(kg)
  • Axle hole diameter(mm)
  • Hub W(mm)
  • Type

Twin Flanged Wheel of Solid Steel, DSPK Series (DSPK 150K)

Numer części:

DSPK 150K
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
DSPK 150K

O.D. D

(Ø)

Width W

(mm)

Load (Reference)

(N)

Weight

(kg)

Load capacity at 4km/h

(kg)

Axle hole diameter

(mm)

Hub W

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
150
33
7848
3.75
800
20
33
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
142.58 €
( 169.67 € )
5 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Twin Flanged Wheel of Solid Steel

Wheel:

  • heat-treatable steel, machined, hardness 190–230 HB
  • lightly-oiled surface
  • V-shaped tread (for angular steel)
  • extremely low rolling resistance
  • outstanding wear resistance
  • extremely high static and dynamic load capacity

Other features:

  • chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -20 °C to +120 °C
  • consider the surface pressure on sensitive floors due to high point loads
  • electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 104 Ω

Numer części został potwierdzony