Rejestracja
Warunki filtrowania
  • A
  • B
  • C
  • E
  • L
  • F1(kN)
  • F2(kN)
  • Size
  • D
  • Clamping screw
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Vertical Toggle Clamp with Orange Handle, 6800J (557302)

Numer części:

557302
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
557302

A

B

C

E

L

F1

(kN)

F2

(kN)

Size

D

Clamping screw

Weight

(g)

Minimalna wielkość zamówienia
5
39,0
16,0
18
-
0,6
1,1
1
4,5
M 5x 30
105
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.37 €
( 36.14 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Vertical toggle clamp with orange handle
with open clamping arm and horizontal base.
Galvanized and passivated. Rivets made of stainless steel, which, for sizes 2 to 6, run in hardened bushings. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components. Safety clamping piece with finger protection, lock washer for the thrust bolt at the end of the clamping arm.
Complete with tempered, galvanized clamping screw no. 6890.