Numer części:
.Numer części |
---|
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem) | Standardowa data wysyłki |
---|
1.08 € ( 1.29 € ) | 4 dni robocze |
1.83 € ( 2.18 € ) | 4 dni robocze |
[Specifications]
・Load rating max.(N): 678, 3600
・Thread (M): M6, M10
・Height H(mm): 17, 18
・Main material: Steel
・Component material: Elastomer natural rubber
[Features]
・Flexible buffer element to reduce vibrations
・Application sectors: machine and assembly construction, material handling, agricultural engineering
・Temperature range: -30 °C to +80 °C
・Steel electro zinc-plated