Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    INA Roller Follower with Axial Guide, Full Rollers and Labyrinth Gasket (0095959960000)

    Numer części:

    0095959960000
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    0095959960000
    Powiązane

    Roller Outer Diameter D

    (φ)

    Width

    (mm)

    Inner Diameter

    (mm)

    Basic Load Rating Dynamic Rating

    (kN)

    Basic Load Rating Static Rating

    (kN)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Outer surface designation

    Temperature resistant up to

    (°C)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Width C

    (mm)

    Maximum radial load, static

    (kN)

    Outer surface design

    Permitted radial load, dynamic

    (kN)

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Product code

    Minimalna wielkość zamówienia
    40
    21
    17
    18.7
    24.9
    5500
    Improved INA section
    140
    3.15
    20
    24.9
    Spherical
    13
    0.147
    NUTR17
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    46.98 €
    ( 55.91 € )
    5 dni robocze
    Numer części został potwierdzony