Rejestracja
Potwierdzono
  • Type
    • CAD
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 5 dni robocze

    INA Cam Followers without Eccentric, with Cage (0055454200000)

    Numer części:

    0055454200000
    Wyczyść
    Ilość:
    Loading...

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    0055454200000
    Powiązane

    Roller Outer Diameter D

    (φ)

    Inner Diameter

    (mm)

    Basic Load Rating Dynamic Rating

    (kN)

    Basic Load Rating Static Rating

    (kN)

    Allowable Rotational Speed

    (1/min)

    Long threaded journal B2

    (mm)

    Outer surface designation

    Temperature resistant up to

    (°C)

    Max. inner ring width B1

    (mm)

    Designator cover / seal

    Total length B

    (mm)

    Fatigue limit load Pu

    (kN)

    Width C

    (mm)

    Marking cover / seal

    Outer surface design

    Thread

    Customs tariff — weight

    (kg)

    Product code

    Minimalna wielkość zamówienia
    30
    12
    6.8
    8.6
    5500
    25
    Improved INA section
    100
    15.2
    Axial slide rings on both sides
    40
    1.22
    14
    PP
    Spherical
    M12x1,5
    0.086
    KR30-PP
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    45.18 €
    ( 53.76 € )
    5 dni robocze
    Numer części został potwierdzony