Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Type
    • Szacowane dni wysyłki
      • Wszystko
      • W ciągu 3 dni robocze

    Swivel Castors with bolt hole (574178)

    Swivel Castors with bolt hole 574178

    Numer części:

    574178
    Wyczyść
    Ilość:

    Lista numerów części

    Liczba pozycji
    Numer części
    574178

    Bearing type

    Hole distance

    Load capacity (max.)

    (kg)

    Total height

    (mm)

    Wheel diameter

    (mm)

    Minimalna wielkość zamówienia
    Plain bearing
    Ø 13 mm
    100
    108
    80
    1 szt.
    Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
    Standardowa data wysyłki
    26.91 €
    ( 32.02 € )
    3 dni robocze

    Szczegółowe informacje

    Podstawowe informacje

    [Specifications]
    ・Product type: Swivel wheel
    ・Material: Stainless steel
    ・Bearing type: Ball bearing, Plain bearing
    ・SizeØ(mm): 57
    ・Wheel width(mm): 32
    ・Wheel diameter(mm): 80, 100
    ・Load capacity (max.)(kg): 100, 110

    574178:
    ・Stainless steel light duty swivel castor, with bolt hole, wheel, with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
    574392:
    ・Stainless steel light duty swivel castor, with bolt hole, wheel, with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre, with synthetic thread guard