Rejestracja
Potwierdzono
  • Effective length(mm)
  • Width(mm)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / S5M / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR (G41050525015)

Timing belts / S5M / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR  G41050525015

Numer części:

G41050525015
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
G41050525015

Effective length

(mm)

Width

(mm)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
525
15
105
0.03
150 - S5M - 525
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
14.51 €
( 17.27 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass fiber
・Winding nose: no
・Division(mm): 5
・Height(mm): 3.4

Timing Belts - dimension S 5M. STS SuperTorque timing belts are used for applications with very high standards with regard to power transfer, running properties and drive precision. The glass fibre tension members, which are coiled in a screw shape, guarantee good tensile strength and flexural properties. A tough, very hard-wearing nylon fabric covers the cogging and protects the cogs against wear. The belts are cut from the roll, making any belt width required possible.

Numer części został potwierdzony