Rejestracja
Warunki filtrowania
  • Effective length(mm)
  • Effective length(inch)
  • Width(mm)
  • Width(inch)
  • Number of teeth
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 3 dni robocze

Timing belts / H / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR / DIN 5296 (GD03000500)

Timing belts / H / CR (Neoprene) / glass fibre / CONCAR / DIN 5296  GD03000500

Numer części:

GD03000500
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
GD03000500

Effective length

(mm)

Effective length

(inch)

Width

(mm)

Width

(inch)

Number of teeth

Weight

(kg)

Description

Minimalna wielkość zamówienia
762
30
127
5
60
0.416
300 H 500
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
100.92 €
( 120.09 € )
3 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

[Specifications]
・Material: Neoprene
・Tension cord: Glass
・Winding nose: no
・Standard: DIN 5296
・Division(mm): 12.7
・Height(mm): 4.3

Timing Belts - dimension H. Synchronous belts with classic, trapezoid cogging offer a maintenance-free, low-cost alternative to standard drives such as chains and gears. Currently, applications range from small drives (computer printers) to heavy machine drives (oil pumps, etc.).