Rejestracja
Potwierdzono
  • Nominal Diameter
  • Internal diameter(mm)
  • Outer diameter(mm)
  • Dimensions P.C.D.(mm)
  • Type
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 13 dni robocze

5K Full Face Sealing Gasket EPDM (AV-5KPK-65A)

5K Full Face Sealing Gasket EPDM AV-5KPK-65A

Numer części:

AV-5KPK-65A
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
AV-5KPK-65A

Nominal Diameter

Internal diameter

(mm)

Outer diameter

(mm)

Dimensions P.C.D.

(mm)

Minimalna wielkość zamówienia
65
69
153
130
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
7.84 €
( 9.33 € )
13 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

An integrally molded product ensuring a smooth surface with no unevenness in its thickness.
The two O-ring-shaped raised ridges prevent leakages, even if the surface pressure is low.
The moderate hardness of the rubber provides a cushioning effect against thermal and piping stress.
Made of high-quality virgin rubber, helping prolong its service life.

Numer części został potwierdzony