Rejestracja
Potwierdzono
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D2
  • Compatible Tube Outer Diameter (mm) D3
  • Size of Body
  • CAD
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 26 dni robocze

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Union Tee Reducing, Metric Size (LQ3T31-R1)

Numer części:

LQ3T31-R1
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3T31-R1

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D2

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D3

Packaging

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
10
8
10
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
55.31 €
( 65.82 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony