Rejestracja
Potwierdzono

Union LQ3U Inch Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings (LQ3U3A-3)

Numer części:

LQ3U3A-3
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3U3A-3

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
3/8
150
Standard Packaging Class M5.5 Equivalent
PVDF
3
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
27.48 €
( 32.70 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony