Rejestracja
Potwierdzono

Fluoropolymer Pipe Fitting, LQ3 Series, Panel-Mount Union, Inch Size (LQ3P2A)

Numer części:

LQ3P2A
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3P2A

Compatible Tube Outer Diameter (inch) D (D1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
1/4
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
2
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
30.50 €
( 36.30 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Inch size panel mount union.
[Features]
· Fluoropolymer fitting.
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Numer części został potwierdzony