Rejestracja
Warunki filtrowania

Union Tee LQ3T Metric Size Fluoropolymer Fittings Hyper Fittings (LQ3T12)

Numer części:

LQ3T12
Wyczyść
Ilość:

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
LQ3T12

Compatible Tube Outer Diameter (mm) D (D1)

Maximum Operating Temperature

(℃)

Packaging

Nut Material

Size of Body

Minimalna wielkość zamówienia
3
200
Clean Packaging Class M3.5 Equivalent
PFA
1
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
24.89 €
( 29.62 € )
26 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

Fluoropolymer fittings from SMC Corporation.
[Features]
· Flare-type collet construction.
· Triple-seal construction.
· Ease of installation.
· Excellent flow-through characteristics.
· Excellent heat resistance.
· Can be used at 200°C.
[Applications]
· For joining tubes during piping assembly.

Przestroga

  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.