Rejestracja
Potwierdzono
  • Szacowane dni wysyłki
    • Wszystko
    • W ciągu 6 dni robocze

Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 130 × 36 mm

Caster (With Swivel Bracket) Wheel Diameter × Width: 130 × 36 mm EA986PN-73

Numer części:

EA986PN-73
Wyczyść
Ilość:
Loading...

Lista numerów części

Liczba pozycji
Numer części
EA986PN-73
Minimalna wielkość zamówienia
1 szt.
Cena jednostkowa (bez VAT)(Cena jednostkowa z podatkiem)
Standardowa data wysyłki
87.50 €
( 104.13 € )
6 dni robocze

Szczegółowe informacje

Podstawowe informacje

【Product Specifications】
・With Bearing
・Material-Fitting:steel, Whee:urethane
・Heat-proof temperature--15 to 70℃
・Specification-Swivelwithout brake
・Wheel dia. x Width(mm)-130 x 36
・Load capacity(kg)-250
・Overall height-177mm

Numer części został potwierdzony