Part Number
Once your search is narrowed to one product,
the corresponding part number is displayed here.
Part Number |
Standard Unit Price
| Minimum order quantity | Volume Discount | RoHS | Range of Nominal Outside Diameter | Fitting Material | Nominal Diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1/4B(8A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX3/8B(10A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1/2B(15A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX3/4B(20A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1SX1B(25A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1/4B(8A) | ||
52.51 € | 1 | Available | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX3/8B(10A) | |
52.51 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1/2B(15A) | ||
52.51 € | 1 | 5 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX3/4B(20A) | ||
52.51 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 1.5SX1B(25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1/4B(8A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX3/8B(10A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1/2B(15A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX3/4B(20A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1B(25A) | ||
68.80 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2SX1 1/2B(40A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1/2B(15A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX3/4B(20A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1B(25A) | ||
95.05 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1 1/4B(32A) | ||
95.05 € | 1 | 5 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 2.5SX1 1/2B(40A) | ||
93.31 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX3/4B(20A) | ||
94.97 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1B(25A) | ||
94.97 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1 1/4B(32A) | ||
94.97 € | 1 | 18 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX1 1/2B(40A) | ||
94.97 € | 1 | 9 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4301 Equiv.) | 3SX2B(50A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX3/8B(10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX1/2B(15A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 1SX3/4B(20A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5SX3/8B(10A) | ||
60.64 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 1.5SX3/4B(20A) | ||
91.43 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 2SX1B(25A) | ||
91.43 € | 1 | 9 Days | 10 | 1.0S~2.0S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 2SX1 1/2B(40A) | ||
83.17 € | 1 | 19 Days | 10 | 2.5S~4.5S | Stainless Steel (EN 1.4404 Equiv.) | 2.5SX1 1/2B(40A) |
Loading...
Type | Fitting | Fitting Shape | Straight | Connection Type 1 (Left or Large Diameter Side) | Screw for Pipes |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type 2 (Right or Small Diameter Side) | Ferrule | Dia., Center | Reducing/Concentricity | Length L(mm) | 21 |
Configure
Basic Attributes
Range of Nominal Outside Diameter
Fitting Material
Nominal Diameter
Type
Filter by standard shipping days
Optional Attributes